Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Prin împingere Capac anti-praf fribră optică Cleme pentru cabluri

 (3 Produse)

Listă Grilă

Capac anti-praf din fribră optică

Capacul antipraf pentru fibră optică asigură protecția conectoarelor SMA, ST și FC împotriva factorilor de mediu. Materialul din PVC flexibil negru este rezistent și se fixează ferm.

Capac antipraf cu bucșă

Acest capac antipraf protejează terminațiile de protecție cu diametrul de 2.5 mm. Materialul din elastomer termoplastic (TPE) flexibil negru este conform RoHS. Materialul este rezistent și se fixează ferm.

Capace conectoare fibră optică

Capacele pentru conectori de fibră optică împiedică elementele exterioare, corpurile străine nedorite și murdăria să pătrundă în fibre și fire. Gama noastră include capace de praf cu un lanț metalic lung de 2,5 inci. Opțiuni materiale; HDPE, PVC, oțel inoxidabil și TPE. Culori: negru, verde, natural, roșu și alb.