Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Ajustabil Cu cheie Oțel inoxidabil Formatoare de panouri în 2 direcţii

 (7 Produse)

Listă Grilă

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

Mânere cu sfert de rotație - mâner în T

Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.

Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná (strieborná)
  • Trieda podľa DIN-EN 1774

Jazýček sa predáva samostatne

Încuietoare ajustabilă - cu opritor

Nastaviteľné strmeňové závory sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Konštrukcia má skrutkovanú závoru, ktorá poskytuje nastaviteľný rozsah uchopenia. Sortiment sa dodáva z rôznych materiálov, ktoré vyhovujú prostrediu aplikácie, na výber sú s visiacim zámkom alebo bez visiaceho zámku, aby vyhovovali rôznym úrovniam bezpečnostných požiadaviek.

Cod Serie: SR5028

Încuietori cu camă

Încuietorile cu came sunt concepute să blocheze și să asigure accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.

Aceste încuietori oferă o asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.

Gama este disponibilă cu o serie de tipuri de încuietori, incluzând: cu cheie principală, cu cheie la fel și cu cheie diferită.

  • Materiale: oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Opțiuni de finisare: vopsire cu pulbere, cromat și oțel inoxidabil
  • Culori: negru și natural (argintiu)

Încuietori cu camă și mâner - Ajustabile

Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Încuietori cu compresie ajustabilă

Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.

Cod Serie: SR5547

Încuietori cu sfert de rotație - securizate

Bezpečnostná štvrťotáčková západka má triedu IP65 a je vhodný pre ľavé alebo pravé prevedenie. Keď je zámok odomknutý, kľúč slúži ako rukoväť. Kľúč je špecifický pre tento zámok a je potrebné ho objednať so zámkom. Na výber je pochrómovaný kľúč (16711E) alebo kľúč s čiernym poťahom (16712E).