Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cuplare Fără blocare Multi-cablu

 (2 Produse)

Listă Grilă

Cleme pentru cabluri - Fixare prin inserare, Suport rotund pentru cabluri

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Cod Serie: SR2081

Suporturi pentru cabluri fără blocare

Șea fără blocare pentru fire, realizată din nailon natural 6/6. Șeaua pentru fire strânge și direcționează cablurile, protejându-le de componentele sensibile sau ascuțite. De asemenea, acestea țin cablurile ordonate și grupate. Ideale în aplicații electronice.

Mai multe tipuri, cu moduri alternative de montare. Sunt disponibile opțiuni cu colțuri netede și rotunjite, care ajută la eliminarea stresului asupra fibrei la intrarea în ansamblu. Gama mai cuprinde și opțiuni cu intrare laterală, care oferă o înălțime mică acolo unde spațiul liber este o problemă. În această gamă variată sunt disponibile și opțiuni care se montează în găuri oarbe sau cu adeziv.

Aceste suporturi de tip șea pentru fire sunt potrivite pentru o gamă largă de diametre de cablu și sunt ușor de montat.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Opțiuni clasificate UL94 HB, UL94 V0 și UL94 V2.