Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Ajustabil Fără cheie Piese autoadezive

 (6 Produse)

Listă Grilă

Mânere cu sfert de rotație - mâner în T

Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.

Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná (strieborná)
  • Trieda podľa DIN-EN 1774

Jazýček sa predáva samostatne

Încuietori cu camă și mâner - Ajustabile

Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Încuietori cu compresie ajustabilă

Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.

Cod Serie: SR5547

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner fluture

Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner în formă de T

Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Încuietori cu compresie și pârghie, cu declanșator îngropat

Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.

Cod Serie: SR5090