Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

IP rated Ajustabil Oțel inoxidabil Fără cheie Deschidere / Închidere prin apăsare

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Încuietori cu compresie - Ajustabile

Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.

Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.

Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams și cheile de acționare sunt vândute separat.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR 640, SR5547, SR5027, SR 040, SR 6413