Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fix Nailon Bucşe cu sistem de blocare

 (3 Produse)

Listă Grilă

Bucșe cu siguranță - Deschise

Bucșe deschise standard, cu un design ușor de împingere, care le permite să se blocheze în poziție la grosimi comune ale panourilor. Designul deschis înseamnă că pot fi asamblate în găuri pentru panouri care conțin deja un mănunchi.

Design pentru protecția cablurilor, firelor și tuburilor de marginile neuniforme, nefinisate și ascuțite din tablă. Nu sunt necesare instrumente pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor.

  • Materiale: nailon 6/6 termostabilizat și nailon 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Mânere pentru încuietori

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

Plăci de poziționare

Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.