Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fixare prin împingere Antiderapant Fără urme

 (2 Produse)

Listă Grilă

Picioare cu fixare prin împingere

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573

Picioare cu gât de prindere

Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.

Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.

Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.