Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(149 Produse)
Bucșe standard conice de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile în orice tip de PVC, profilul conic permite o mai mare stabilitate în cadrul aplicației. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Aceste bucșe pătrate de polietilenă cu densitate mică de culoare neagră oferă o acoperire îngrijită pentru inserțiile de tuburi în formă de pătrat, piese din seria SQR, LSQR și SIG. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.
Bucșe standard de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile fie în PVC, fie în LDPE, oferind grade diferite de flexibilitate a produsului, pentru diferite aplicații. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile roșu, negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Bucșele de capăt ovale, de culoare neagră, asigură acoperirea estetică a tuburilor ovale. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor. Materialul din PVC oferă flexibilitate pentru montarea și îndepărtarea ușoară.
Bușoanele de compresie din LDPE galben sunt concepute special pentru a proteja racordurile de compresie DKO (niplu de 24 cu garnitură inelară) împotriva deteriorării și a contaminanților în timpul transportului, depozitării și instalării. Nervurile flexibile asigură potrivirea perfectă cu piulița olandeză DKO iar clapeta permite deschiderea rapidă.
Bușoanele Uniplug au un design unic cu lamele care se fixează ferm când bușonul este împins într-un orificiu filetat și rotit. Fiecare bușon se poate monta într-o gamă largă dimensiuni și tipuri de filete și se poate demonta ușor prin deșurubare.
Bușoanele obturatoare se folosesc în industrie, la prelucrarea tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri. Rezistă la temperaturi între -40 C și +135 C.
Bușoanele conice cu mâner sunt produse de uz general, potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Se montează și se demontează rapid, iar părțile laterale convexe asigură o fixare fermă.
Bușoanele conice de mascare sunt disponibile ca bușoane solide sau goale pe dinăuntru pentru a ajuta la compresie. Bușoanele reutilizabile au o rezistență chimică excelentă și sunt disponibile din silicon sau EPDM, pentru aplicații expuse la temperatură.
Bușoanele noastre cu eliberare laterală se scot ușor, pentru a putea fi reutilizate sau aruncate. Bușoanele din LDPE protejează marginile și orificiile împotriva intrării murdăriei. Prevăzute fie cu cilindru uniform, fie în versiune striată, oferind grade diferite de strângere în cadrul aplicației.
Bușoanele cu manșon, realizate din LDPE de culoare portocalie, au profil de tip autofiletant. Pereții groși ai bușonului cu manșon îi oferă acestuia o rezistență ridicată.
Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Bușoanele pentru furtunuri cu clapetă centrală sunt proiectate pentru a astupa și etanșa capetele furtunurilor. Au nervuri care asigură o fixare strânsă la astuparea conductelor hidraulice, fără a le forța. Au o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.
Clapeta centrală internă permite introducerea și scoaterea simplă a bușonului, făcându-l o alternativă ce poate fi utilizată fără probleme. În plus, forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare. Bușoanele se potrivesc perfect, iar etanșarea strânsă împiedică în mod eficient pătrunderea prafului, murdăriei și altor impurități în furtun. Acest lucru ajută la protejarea componentelor interne, garantând performanțe optime. Folosite în mod obișnuit la construcții, automobile și aplicații agricole.
Bușoanele de fixare a protecțiilor pentru flanșe reprezintă o soluție eficientă pentru fixarea discurilor de protecție completă (disponibile spre cumpărare separat) pe suprafața flanșei țevilor.
Instalare: Inserați bușonul prin protecția de flanșă, direct în orificiile pentru șuruburi pentru o protecție fermă și sigură.
Se recomandă utilizarea a patru bușoane pentru fixarea fermă a fiecărui disc de protecție completă.
Bușoanele flexibile din PVC au rezistență mare la despicare și tăiere și sunt perfecte pentru obturarea orificiilor filetate și drepte. Oferă o excelentă protecţie împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii şi coroziunii în timpul transportării şi depozitării Gama este potrivită pentru filete metrice și UNF.
Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă, fiind concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Odată instalate, forma lor bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care acesta este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, deoarece sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și sunt utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele pentru filete NPT sunt acoperite și au formă conică, fiind concepute pentru protecția racordurilor conice cu filet BSP/NPT. Sunt realizate din LDPE de culoare albastră.
Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.
Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.
Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.
Bușoanele pentru îmbinări tip banjo din LDPE de culoare naturală sunt ideale pentru împiedicarea pătrunderii murdăriei și umezelii. Sunt potrivite pentru îmbinările de tip banjo DIN 7642 B/E. Prevăzute cu capac clapetă sau fără clapetă.
Bușoanele de capăt pentru tuburi reprezintă un mod eficient de etanșare a tuburilor rotunde. Aplicațiile includ închideri securizate pentru tuburi poştale, containere din material compozit şi tuburi de plastic transparent. Închideri securizate pentru tuburi poştale, containere compozite şi tuburi de plastic transparent
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Construcția patentată cu montaj rapid a bușoanelor Ezeplug permite fixarea rapidă a bușoanelor printr-o simplă apăsare. Bușoanele din LDPE prezintă o clapetă de tragere puternică și flexibilă, centrală sau laterală, pentru îndepărtarea eficientă din 25 de dimensiuni uzuale de filete.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Buşoanele antipraf cu deschidere rapidă pentru racorduri hidraulice sunt elemente de tip tată potrivite pentru a obtura racorduri hidraulice ISO A şi ISO B. Sunt concepute pentru a rămâne ataşate de furtun şi oferă o protecţie excelentă împotriva murdăriei, umezelii şi coroziunii atunci când racordul nu este utilizat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina