Meniu Caută

Buşoane cu montare prin înpingere

În stoc

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
221 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Formă cap h Culoare H d Tip Cumpără
1,2124 RON - 2,2031 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
12.8 mm
Natural
42.0 mm
5
1,7681 RON - 2,8767 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.3 mm
19.8 mm
Natural
57.2 mm
3
0,4125 RON - 0,5753 RON 2080 În stoc
17.5 mm
8.0 mm
Natural
13.2 mm
3
0,5838 RON - 0,8082 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
9.0 mm
Alb
22.6 mm
3
1,1311 RON - 2,0488 RON 100 În stoc
40.0 mm
20.0 mm
Natural
34.0 mm
1
1,9225 RON - 3,1293 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
16.0 mm
Natural
45.5 mm
3
3,7749 RON - 7,4095 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.7 mm
20.0 mm
Natural
61.5 mm
3
0,4125 RON - 0,4125 RON 74150 În stoc
11.0 mm
Convex
6.0 mm
Negru
8.0 mm
5.1 mm
3
0,3873 RON - 0,876 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
7.8 mm
Natural
10.3 mm
12.8 mm
1
0,4476 RON - 1,0191 RON 200 În stoc
28.0 mm
9.0 mm
Natural
12.0 mm
22.4 mm
1
0,4125 RON - 0,5753 RON 1643 În stoc
11.5 mm
Convex
8.0 mm
Alb
9.5 mm
8.8 mm
4
0,5416 RON - 1,2309 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
9.0 mm
Natural
12.0 mm
26.5 mm
1
0,4125 RON - 0,5753 RON 118 În stoc
15.0 mm
Convex
7.5 mm
Alb
9.9 mm
8.0 mm
3
0,4125 RON - 0,4125 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Convex
6.0 mm
Alb
8.0 mm
5.1 mm
3
0,3858 RON - 0,3858 RON 9750 În stoc
11.0 mm
7.0 mm
Natural
8.9 mm
6.0 mm
2
1,7401 RON - 2,8206 RON 50 În stoc
58.6 mm
15.6 mm
Natural
55.5 mm
3
0,4125 RON - 0,4125 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Convex
7.0 mm
Negru
9.2 mm
6.0 mm
3
0,4125 RON - 0,5753 RON 2500 În stoc
12.0 mm
Convex
6.5 mm
Negru
8.4 mm
7.2 mm
4
1,2363 RON - 2,2593 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.0 mm
Convex
18.0 mm
Natural
36.5 mm
5
0,4125 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Convex
9.0 mm
Alb
11.0 mm
10.0 mm
4
  • din 12
Buşoane cilindrice cu flanșă 13.2 mm 8.0 mm 17.5 mm LDPE Natural

10180488

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
2080 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    LDPE
Buşoane cilindrice cu flanșă 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm LDPE Natural

10180617

Interval de preț
2,0488 RON - 1,1311 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    LDPE
Bușon cu fixare prin împingere 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Negru

10060827

Interval de preț
0,4125 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
74150 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natural

10086827

Interval de preț
1,0191 RON - 0,4476 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensiune filet
    M24x2
Bușon cu fixare prin împingere 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Alb

10060995

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
1643 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Alb

10180396

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
118 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane cilindrice cu flanșă 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natural

10060841

Interval de preț
0,3858 RON - 0,3858 RON

Niveluri de stoc
9750 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Culoare
    Natural
Buşoane cilindrice cu flanșă 55.5 mm 15.6 mm 58.6 mm LDPE Natural

10180723

Interval de preț
2,8206 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    58.6 mm
  • d
    55.5 mm
  • h
    15.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material
    LDPE
Bușon cu fixare prin împingere 7.2 mm 6.5 mm 12.0 mm LDPE Negru

10180365

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Culoare
    Negru