Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Material: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | HD | D | Culoare | Material | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4378 RON - 0,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,2712 RON - 3,1227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 2,1721 RON - 5,3233 RON | 140 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 6200 În stoc |
|
|
Negru
|
PA
|
|
|
|||
| 0,5866 RON - 0,5866 RON | 600 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 10163092 | 1,1326 RON - 1,3983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
| 0,6806 RON - 1,0861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,9921 RON - 1,8102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,5796 RON - 0,9233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6427 RON - 1,0244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,1218 RON - 1,3849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,602 RON - 0,602 RON | 1796 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,6244 RON - 0,9949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| 0,8069 RON - 1,4735 RON | 3 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,5683 RON - 0,9037 RON | 100 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Negru
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,456 RON - 0,456 RON | 429475 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Negru
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,8462 RON - 0,8462 RON | 1700 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,4378 RON - 0,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,3971 RON - 0,3971 RON | 20500 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,7704 RON - 0,7704 RON | 13900 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina