Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Banda de izolare și etanșare intemperii din EPDM este o bandă cu spumă cu celule închise, care oferă o barieră excelentă împotriva umezelii și aerului, are o rezistență excelentă la acțiunea factorilor de mediu și a oxidanților, este adecvată pentru multe utilizări, are flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute și se poate folosi la exterior.
Specificaţii:
Garniturile de etanșare sunt profiluri care se fixează și oferă protecție și etanșare. Se utilizează în principal pentru tablă, oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii apei și murdăriei. Oferă o etanșare suplimentară pentru incinte.
Garnitura de etanșare adezivă din EPDM este o spumă cu celule închise care oferă o protecție excelentă împotriva umezelii și a aerului. Oferă rezistență excelentă la intemperii și oxidare, conformabilitate excelentă, flexibilitate la temperaturi scăzute și este potrivită pentru utilizare în exterior. Potrivită pentru următoarele aplicații: HVAC, dispozitive, construcții și asamblări generale.
Garniturile de etanșare cu bule sunt profiluri care se fixează și oferă protecție și etanșare. Se utilizează în principal pentru tablă, oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii apei și murdăriei. Oferă o etanșare suplimentară pentru incinte.
Furnizată în role de 20 m. Garnitură adezivă ușor de aplicat. Unul din tipurile din gamă se desparte pe centru, creând două două părți egale de 10,0 metri. Realizată din LDPE negru.
Garnitură de etanșare cu material dublu, cu etanșare adezivă, care oferă protecție la margini și etanșare. Utilizate la tablă, oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii umezelii și murdăriei. Oferă o etanșare suplimentară pentru incinte.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina