Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Metal Glisoare mobilier

 (4 Produse)

Listă Grilă

Picioare de glisare fixate cu cuie

Klzáky s klincom alebo nožičky s klincom sú ideálne pre drevené nohy nábytku pre optimálnu ochranu podlahy a pomáhajú znižovať hluk. Klzáky sa jednoducho zatlačia na požadované miesto, sú dodávané vo vyhotovení s rôznymi povrchovými úpravami pre plynulý kĺzavý pohyb.

Naše klzáky s klincom sa dodávajú v rôznych základných materiáloch: napr. polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), chróm, polyamid (PA) a polytetrafluóretylén (PTFE) – plus možnosť PTFE s plsťou, všetky sú dodávané s oceľovým klincom pre väčšie pohodlie a hodnotu.

  • Tvar: okrúhly
  • Farby: odtieň dreva, sivá, hnedá a prírodná.

Picioare glisante ajustabile înclinate

Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.

Vhodné na použitie s vložkami so závitom.

  • Pre veľkosti závitu: M6, M8 a M10.

Glisoare prin împingere

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

Glisoare cu înșurubare

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.