Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Gama de mânere în formă de T sunt cele mai recomandate în cazul panourilor pentru dulapuri cu uși mari. Materialul din oțel inoxidabil ți conformitatea cu IP65 fac ca aceste încuietori pentru uz intens să fie potrivite mediilor cu risc.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de T sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Încuietorile cu sfert de rotație din această gamă sunt prevăzute cu camă, care se ridică și revine la închiderea ușii. Gama vă propune utilizare pe partea stângă și pe partea dreaptă, cu element de acționare de 5 mm.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina