Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oval LDPE

 (4 Produse)

Listă Grilă

Buşoane obturatoare cu fixare rapidă

Dopurile obturatoare Snap-Fit sunt concepute pentru a sigila găurile și deschiderile neutilizate fără a fi nevoie de elemente de fixare sau adezivi. Mecanismul snap-fit asigură o conexiune sigură care previne îndepărtarea accidentală, chiar și sub presiune sau vibrații. Oferă rezistență ridicată la impact și protejează împotriva prafului, umidității și poluanților. Ușor de instalat cu o simplă apăsare sau fixare. Ideal pentru aplicații în industriile de producție, electronică și construcții.

  • Oferă o etanșare sigură și fiabilă, fără elemente de fixare suplimentare sau adezivi.
  • Oferă o rezistență mare la impact și împiedică pătrunderea prafului, umezelii și a altor poluanți din orificiu.
  • Este ușor de instalat, necesitând doar o împingere sau o înclichetare, fără a fi nevoie de unelte.
Material: LDPE Culoare: Negru, Natural Cod Serie: SR1760

Bușoane obturatoare

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.

  • Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.
  • Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.
  • Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor.
Material: PVC, Nailon, TPE, EBA, TPR Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Glisoare prin împingere

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

Inserții de tub ovale - Multifunctionale

Inserțiile multifuncționale pentru tuburi ovale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi, stâlpi sau bare ovale și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul oval, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Folosite în construcția de mașini sau acolo unde este necesară țeava structurală.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SRILO