Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Componente de mișcare liniară M2

 (2 Produse)

Listă Grilă

Ghidaj în miniatură pentru șină

Aceste cărucioare miniaturale sunt o soluție compactă și versatilă pentru realizarea unei mișcări liniare precise în aplicații la scară mică. Sunt perfecte pentru aplicații care necesită o plasare precisă și o mișcare fluidă în locuri restrânse din cauza dimensiunilor reduse sau aplicații care necesită rezistență la coroziune deoarece sunt fabricate din oțel inoxidabil.

Designul cu arc gotic de contact la 45 al șinelor garantează capacități de încărcare similare în toate direcțiile. Aceste șine se mișcă fără probleme și au un coeficient scăzut de frecare și forțe de rupere. Pot suporta greutăți mari, sunt rezistente la coroziune și la uzură.

Cărucioarele sunt furnizate cu șină falsă din plastic. Trebuie montate alipind șina falsă de capătul șinei reale și înlesnind alunecarea acestora de pe una pe alta. Pot să reziste la temperaturi cuprinse între -40 C și +80 C. Folosite în diferite aplicații, inclusiv dispozitive medicale, produse farmaceutice, sisteme de automatizare mici și echipamente optice.

  • Acestea se mișcă fără probleme și au un coeficient scăzut de frecare și forțe de rupere.
  • Designul cu arc gotic de contact la 45 al șinelor garantează capacități de încărcare similare în toate direcțiile.
  • Au capacitatea să reziste la temperaturi cuprinse între -40 C și +80 C.
Material: Oțel inoxidabil Series Code:

Șină liniară în miniatură

Aceste șine liniare miniaturale sunt utilizate pentru a direcționa și susține sarcinile în mișcare. Oferă mișcare liniară lină și precisă în sisteme mici. Acestea includ o șină la bază, un bloc de alunecare și o serie de piese rulante. Șina de bază este atașată la cadrul mașinii, iar blocul de glisare alunecă de-a lungul acesteia. Componentele de rulare, de obicei rulmenții cu bile, susțin greutatea și reduc frecarea dintre blocul de alunecare și șina de bază.

Pot susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură. Deoarece acesta este un sistem precis, acestea trebuie montate pe suprafețe pregătite cu precizie.

Cărucioarele vin montate pe blocuri false. Duceți căruciorul până la șine, iar pe acesta mutați-l de pe bloc și apoi pe șină pentru a-l instala. Acestea sunt adesea mai mici și mai ușoare decât șinele liniare obișnuite, făcându-le excelente pentru aplicații care necesită spațiu și greutate limitate, cum ar fi aplicații științifice, echipamente medicale sau fabricarea semiconductoarelor.

  • Este mai mică și mai ușoară decât șinele liniare obișnuite, fiind excelentă pentru aplicații care necesită spațiu și greutate limitate.
  • Trebuie montată pe suprafețe pregătite cu precizie.
  • Pot susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
Material: Oțel inoxidabil Series Code: