Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polipropilenă Manivele Sigilii autoblocante

 (3 Produse)

Listă Grilă

Sigilii Acelock cu opțiune de rupere

Rad celoplastových zaťahovacích plomb so zúbkovaným pásom, ktoré sú ideálne na uchytenie na klzké materiály. Predstavujú indikatívnu plombu, ktorá poskytuje dôkaz o neoprávnenej manipulácii alebo porušenie, a preto môžu pomáhať pri prevencii krádeží. Plomby sa bežne používajú na jednoduchú identifikáciu údajov o dodávke, čo pomáha zvýšiť efektivitu. Sú vhodné na mnohé aplikácie vrátane tých, ktoré majú robustnejší charakter. Sortiment zahŕňa niekoľko typov variantov vrátane variantov s odtrhávacím úchytom na rýchle a jednoduché odstránenie bez použitia nástrojov. Typy variantov: AceLock, LightLock, PrimeLock a SentryLock.

PrimeLock je cenovo dostupná plomba dokazujúca neoprávnenú manipuláciu s držiakom štítku. Vyznačuje sa jednodielnou slučkovou konštrukciou s pásikom s výstupkami po celej dĺžke, ktorý zlepšuje uchytenie plomby. Má tiež varianty s bočným odtrhávacím štítkom a s dlhým štítikom. Dlhšie štítky sú vhodné na tlač čiarových kódov. Plomby PrimeLock sa zvyčajne používajú na bezpečné pripevnenie na hrdlo vriec alebo na nešmykľavé materiály. Výhodou je rýchla identifikácia informácií a jednoduché odstránenie plomby bez potreby rezných nástrojov.

Plomba LightLock bola špeciálne vyvinutá na označovanie hasiacich prístrojov po ich otestovaní a vyznačuje sa nižším napätím potrebným na pretrhnutie na jednoduché odstránenie v prípade núdze. Tvorí ju jednodielna variabilná konštrukcia pre nízku pevnosť v ťahu a tenká zubkovaná plombovacia páska (priemer 2,6 mm). Tieto plomby sú ideálne pre aplikácie s malými plombovacími otvormi. Farebné označenie umožňuje jednoduchú identifikáciu a ich výhodou je aj odstránenie bez použitia náradia.

AceLock je univerzálna zaťahovacia plomba, ktorá je vhodná pre aplikácie s malým priestorom na plombovanie. Jednoducho sa používa a na jej inštaláciu alebo odstránenie nie sú potrebné žiadne nástroje. Má variabilný dizajn slučky, ktorá je spevnená acetalovým uzamykacím mechanizmom, ktorý posilňuje bezpečnosť a chráni pred neoprávnenou manipuláciou spôsobenou teplom. Má tiež tenkú zúbkovanú plombovaciu pásku (3,0 mm) a možnosť bočného odtrhnutia. Je ideálna pre robustnejšie aplikácie.

SentryLock je viacúčelová plomba, ktorá poskytuje bezpečnosť a prevenciu pred stratou. Má vysokú pevnosť pri roztrhnutí a ľahko použiteľný dizajn na bočné odtrhnutie. Má variabilný dizajn slučky, ktorý je spevnený acetalovým uzamykacím mechanizmom. Tento mechanizmus využíva aj výhodu technológie tepelného valcovania. Plomba má na drieku zachytávacie hroty. Používa sa na bezpečné zaistenie hrdiel vriec a poskytuje jasný dôkaz o manipulácii.

Vysoká pevnosť:8kg,12kg,20kg a32kg

  • Materiál tela: polypropylén
  • Farby: modrá, zelená,oranžová, červená, biela a žltá
  • Použitie: tašky na hotovosť a kuriérske tašky, bezpečnostné kontajnery, klietkové palety a sťahovacie žalúzie, nákladné vozidlá a vozíky, bankomaty, pokladničky na mince, hracie automaty, bezpečnostné zariadenia (hasiace prístroje), vrecká na dôkazy, prepravné kontajnery, logistické a bezpečnostné služby… a ďalšie!



Cod Serie: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Sigilii Mini Jawlock

Naše zaťahovacie plomby s hladkou páskou podajú okamžitý dôkaz o prípadnej neoprávnenej manipulácii. Tieto výrobky sú vybavené páskami, ktoré sa ľahko inštalujú a uťahujú na požadovaný priemer. Vďaka širokému rozsahu pevnosti v ťahu a možnosti odtrhávacieho štítku sú vhodné pre množstvo použití.


Cod Serie: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.

Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Aluminium, Polypropylene (PP) and Steel
  • Colours: Blue, Green, Natural, Orange, Red, White and Yellow



Cod Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock