Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu sfert de rotaţie Montare dublă Suport placă cu circuite imprimate

 (32 Produse)

Listă Grilă

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc În producție

Stâlpii noștri de susținere a plăcilor de circuite cu blocare dublă se blochează la ambele capete și oferă un mod rapid și ușor de a fixa două plăci de circuite sau o singură placă de circuite pe cadru sau pe un șasiu. Sunt disponibile cu opțiuni de blocare alternative la fiecare capăt al distanțierului și sunt prevăzute cu diferite tipuri de carcasă, precum și numeroase dimensiuni pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră. Sunt potrivite pentru o gamă largă de nevoi și aplicaţii. Gama este disponibilă fie din nailon 6/6 (RMS-01), fie din nailon 6/6 ignifug (RMS-19) cu două opțiuni de certificare UL (UL94 V0 și UL94 V2).

  • Ușor de montat manual.
  • Culoare naturală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere - montate prin apăsare

În stoc În producție

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc În producție

Aceste distanțiere pentru plăci de circuite sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Se montează ușor, datorită construcției care permite înșurubarea. Aceste distanțiere din alamă sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt disponibile atât în variantă decupată, cât și nedecupată. Varianta nedecupată oferă stabilitate mai mare, dar necesită o șaibă pentru montare. Distanțierele cu decupare se montează mult mai rapid și nu necesită adăugarea unei șaibe.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere cu filet

În stoc În producție

Aceste distanțiere cu filet interior la ambele capete sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații, iar construcția filetată permite asamblarea rapidă. Disponibile cu mai multe dimensiuni de filet și lungimi și cu forme hexagonale sau rotunde.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere cu înșurubare

În stoc În producție

Aceste distanțiere au un capăt cu filet interior care permite fixarea sigură cu un șurub. Capătul superior prezintă un element de blocare de tip vârf de săgeată pentru fixarea plăcii cu circuite pe poziție.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere nefiletate hexagonale

În stoc În producție

Aceste distanțiere au orificiu de la un capăt la celălalt. Pentru montare, se folosește un șurub autofiletant, care oferă o fixare puternică. Sunt disponibile variante pentru diverse dimensiuni de șurub și cu o gamă largă de lungimi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc În producție

Aceste distanțiere cu filet exterior sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Distanțierele cu secțiune rotundă sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt ideale pentru situațiile în care este nevoie de rezistență mecanică. Asigură distanțarea și izolarea electrică în aplicațiile electronice cu valori mari de energie. Sunt realizate din nailon, au inserții din alamă și sunt certificate UL94 V-2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Separatoare hexagonale de izolație

În stoc În producție

Aceste distanțiere cu filet exterior sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Distanțierele cu secțiune hexagonală sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt ideale pentru situațiile în care este nevoie de rezistență mecanică. Asigură distanțarea și izolarea electrică în aplicațiile electronice cu energie înaltă. Sunt realizate din nailon, au inserții din alamă și sunt certificate UL94 V-2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Separator suport cu fixare prin înclichetare

În stoc În producție

Aceste distanțiere montate prin înclichetare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport PCB - Control tactil

În stoc În producție

Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor. Arcul integrat permite flexarea panoului superior și este potrivit pentru panourile de control tactile.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport PCB - blocare de siguranță în gaură oarbă/blocare de siguranță în gaură oarbă

În stoc În producție

Aceste distanțiere au elemente de fixare în gaură oarbă la ambele capete pentru fixare sigură. Sistemul de montare în gaură oarbă este flexibil și se blochează în orificii rotunde, filetate, ștanțate sau găurite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport PCB - cu înșurubare

În stoc În producție

Acest suport se montează în siguranță cu șuruburi #4 sau M3. Designul permite ambalarea densă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport cu blocare pe colț pentru placa cu circuite

În stoc În producție

Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport cu blocare pe margine pentru placa cu circuite

În stoc În producție

Suporturile pentru plăci cu fixare pe margini fără camă prind marginea plăcii cu circuite, iar montarea cu siguranță și extremitatea de ghidare sunt ideale pentru montarea rapidă. Placa cu circuite se poate îndepărta rapid pentru depanare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/ dublu știft/ vârf săgeată

În stoc În producție

Acest suport PCB se montează ușor cu mâna. Capetele au formă de vârf de săgeată și se fixează ferm pe poziție, prin intermediul nervurilor tensionate. Sunt disponibile diverse stiluri, pentru diverse diametre de orificiu grosimi de panou și realizate din diverse materiale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru plăci cu circuite - cu dublă blocare/vârf săgeată

În stoc În producție

Aceste distanțiere se montează ușor cu mâna. Capetele au formă de vârf de săgeată și se fixează ferm pe poziție, prin intermediul nervurilor tensionate. Sunt disponibile diverse stiluri, pentru diverse diametre de orificiu grosimi de panou și realizate din diverse materiale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru plăci cu circuite - cu prizoane

În stoc În producție

Aceste suporturi se instalează pe placa inferioară prin apăsare pe un șurub #8 sau M4. Zimții din interiorul distanțierului se prind pe filetul șurubului. Elementul de fixare superior este de tip baionetă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare cu nit - cu dublu știft

În stoc În producție

Aceste distanțiere inovatoare se montează pe panou cu ajutorul unui nit inclus. Când capătul distanțierului este apăsat, picioarele acestuia se depărtează, fixând ansamblul pe poziție. Sunt disponibile 13 variante de lungime în sistem metric, realizate din nailon certificat UL94 V-2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru plăci cu circuite, cu fixare pe margini - montare cu șurub, alungit

În stoc În producție

Suporturile cu blocare pe margine asigură o prindere sigură pe marginea PCB-ului, permițând și îndepărtarea rapidă a acestuia. Suporturile fixate cu șuruburi sunt foarte sigure și fiabile. Aceste suporturi se fixează prin intermediul unui șurub autofiletant.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru plăci cu circuite, fixare cu nit și siguranță

În stoc În producție

Suportul este conceput pentru a se monta ușor pe șasiuri, prin intermediul nitului SR. Permite susținerea plăcilor cu diferite grosimi. Capul nitului este semirotund pentru a se minimaliza înălțimea părții ieșite dedesubtul șasiului

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru supraetajarea plăcilor cu circuite

În stoc În producție

Aceste distanțiere se îmbină unul în deasupra altuia pentru a supraetaja orice număr de plăci. Articolul MB-1-156 se poate folosi ca element superior de capăt al stivei

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport plat pentru PCB

În stoc În producție

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Sunt de trei feluri: cu bază cu flanșă, cu bază bombată sau cu corp cu arc.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport plăci circuite - blocare de siguranță cu două gheare/fixare de siguranță cu două gheare/arc

În stoc În producție

Aceste suporturi unice joacă rolul de arc. Partea elastică se flexează și oferă susținere continuă pentru placă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport plăci circuite - sfert de rotație

În stoc În producție

Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor, iar elementele de fixare cu sfert de rotație contribuie la ușurința montării.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi

În stoc În producție

Această gamă de distanțiere este ușor de instalat, datorită construcției cu șurub. Sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt disponibile atât în variantă decupată, cât și nedecupată. Varianta nedecupată oferă stabilitate mai mare, dar necesită o șaibă pentru montare. Distanțierele cu decupare se montează mult mai rapid, permit etajarea și nu necesită adăugarea unei șaibe. Sunt disponibile și cu modele autofiletante, potrivite accesoriilor fără filet. Sunt realizate din diferite materiale și au diferite lungimi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2