Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Ajustabil Oțel inoxidabil Cu cap dublu

 (8 Produse)

Listă Grilă

Mâner cu sfert de rotație

În stoc În producție

Încuietoarele cu came cu compresie au un mâner în formă de T. Sunt proiectate pentru a oferi acces sigur la panouri și uși, datorită camei rotative (clichet).

Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Aceste zăvoare sunt prevăzute cu tehnologie standard. Ideale pentru dulapuri care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Culoare: natural (argintiu)
  • Clasa DIN-EN 1774

Cama vândută separat

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare ajustabile cromate

În stoc În producție

Picioarele ajustabile din crom acoperit sunt soluția convenabilă pentru aplicațiile ușoare pe suprafețe ușor denivelate, inclusiv în cazul mobilierului de birou, rafturilor, vitrinelor din magazine, dulapuri și mici utilaje. Sunt realizate din crom acoperit cu polietilenă (PE) de culoare neagră.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de nivelare pentru utilaje

În stoc În producție

Picioarele ajustabile pentru echipamente sunt o soluție ieftină pentru aplicațiile lejere. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de nivelare prinse cu șuruburi cu profil redus

În stoc În producție

Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare extensibilă ajustabilă cu cap triunghiular

În stoc În producție

Încuietorile ajustabile pentru sertare prevăzute cu comutator sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv închiderea containerelor, la ambalare și în cadrul utilajelor de curățenie industrială. Designul are un sistem de închidere cu șurub, care conferă o adâncime ajustabilă de prindere. Gama cuprinde produse din diferite materiale, potrivite mediului specific al aplicației, oferind și o selecție de încuietori cu sau fără lacăt, pentru variate cerințe de siguranță.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare extensibilă ajustabilă cu element secundar de blocare și opritor

În stoc În producție

Încuietorile pentru sertare cu sistem secundar de blocare sunt prevăzute cu un buton suplimentar de blocare pentru a împiedica deschiderea accidentală și pentru o siguranță sporită în cazul aplicațiilor supuse vibrațiilor. Sunt potrivite accesoriilor M4 și vă sunt oferite împreună cu armătura. Vă este oferită o gamă variată de materiale, potrivite diferitelor medii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Ajustabile

În stoc În producție

Încuietorile cu camă și mâner în formă de T - Ajustabile, sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie ajustabilă

În stoc În producție

Încuietorile cu camă cu compresie ajustabilă au grad de protecție IP65 și sunt din zinc turnat sub presiune și cromate sau vopsite electrostatic în negru. Compresia obținută este de 6 mm și sunt disponibile 3 versiuni de camă: plată, decalată sau de adâncime. Cama poate fi montată în poziție normală sau inversată iar încuietoarea oferă o bună compresie și izolare sonoră. Cele două dimensiuni de fixare disponibile sunt 20.2 mm x 22.2 mm şi 19.2 mm x 22.2 mm

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)