Meniu Caută

Picioare de nivelare pentru utilaje

În stoc

Vyrovnávacie nožičky pre stroje sú lacným riešením pre aplikácie s nízkym zaťažením. Nastaviteľné nožičky sa používajú na kancelársky nábytok, police, skrinky a strojové zariadenia malých rozmerov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
137,3877 RON - 162,2977 RON 31 În stoc
M16
100.0 mm
50.0 mm
311,1219 RON - 367,4437 RON 4 În stoc
M20
150.0 mm
100.0 mm
266,3729 RON - 314,7476 RON 12 În stoc
M16
150.0 mm
100.0 mm
117,6792 RON - 139,0378 RON 94 În stoc
M10
100.0 mm
50.0 mm
176,3615 RON - 208,5352 RON 9 În stoc
M16
100.0 mm
75.0 mm
366,3955 RON - 432,7939 RON 28 În stoc
M24
150.0 mm
100.0 mm
122,9348 RON - 122,9348 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
50.0 mm
353,4097 RON - 417,0846 RON 12 În stoc
M20
150.0 mm
100.0 mm
278,0469 RON - 278,0469 RON 3 În stoc
M16
75.0 mm
412,2064 RON - 486,5964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
150.0 mm
100.0 mm
378,6805 RON - 378,6805 RON 20 În stoc
M20
75.0 mm
126,0624 RON - 148,9659 RON 6 În stoc
M12
100.0 mm
50.0 mm
158,8941 RON - 158,8941 RON 8 În stoc
M12
100.0 mm
50.0 mm
210,0086 RON - 248,2623 RON 4 În stoc
M16
100.0 mm
100.0 mm
223,4418 RON - 223,4418 RON 20 În stoc
M16
150.0 mm
75.0 mm
Picioare anti-vibrație 50.0 mm M16 100.0 mm Negru

10274866

Interval de preț
162,2977 RON - 137,3877 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
Picioare anti-vibrație 100.0 mm M20 150.0 mm Negru

10274903

Interval de preț
367,4437 RON - 311,1219 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
Picioare anti-vibrație 100.0 mm M16 150.0 mm Negru

10274941

Interval de preț
314,7476 RON - 266,3729 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
Picioare anti-vibrație 50.0 mm M10 100.0 mm Negru

10274835

Interval de preț
139,0378 RON - 117,6792 RON

Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
Picioare anti-vibrație 75.0 mm M16 100.0 mm Negru

10274873

Interval de preț
208,5352 RON - 176,3615 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
Picioare anti-vibrație 100.0 mm M24 150.0 mm Negru

10274910

Interval de preț
432,7939 RON - 366,3955 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M24
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
Picioare anti-vibrație 100.0 mm M20 150.0 mm Negru

10274958

Interval de preț
417,0846 RON - 353,4097 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
Picioare anti-vibrație 75.0 mm M16

10274927

Interval de preț
278,0469 RON - 278,0469 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Material bază
    Pressed Stainless Steel
  • Diametru bază
    75.0 mm
  • Articulație pivotantă
    7 °
  • Cod Vamal
    7326909890
Picioare anti-vibrație 75.0 mm M20

10274934

Interval de preț
378,6805 RON - 378,6805 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Material bază
    Pressed Stainless Steel
  • Diametru bază
    75.0 mm
  • Articulație pivotantă
    7 °
  • Cod Vamal
    7326909890
Picioare anti-vibrație 50.0 mm M12 100.0 mm Negru

10274842

Interval de preț
148,9659 RON - 126,0624 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
Picioare anti-vibrație 50.0 mm M12 100.0 mm Negru

10274859

Interval de preț
158,8941 RON - 158,8941 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
Picioare anti-vibrație 100.0 mm M16 100.0 mm Negru

10274897

Interval de preț
248,2623 RON - 210,0086 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
Picioare anti-vibrație 75.0 mm M16 150.0 mm Negru

10274880

Interval de preț
223,4418 RON - 223,4418 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru