Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,3809 RON - 306,5685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel moale
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 180,2391 RON - 299,62 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel moale
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 364,9333 RON - 364,9333 RON | 8 În stoc |
M20
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel moale
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 249,2201 RON - 249,2201 RON | 4 În stoc |
M12
|
Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 204,7224 RON - 340,4773 RON | 26 În stoc |
M10
|
Swivel
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 796,2999 RON - 796,2999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
Swivel
|
Crom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 274,6435 RON - 274,6435 RON | 2 În stoc |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel moale
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 271,7715 RON - 860,382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oţel moale placat cu nichel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 176,1108 RON - 292,8105 RON | 36 În stoc |
M8
|
Swivel
|
Crom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 425,6442 RON - 523,8636 RON | 16 În stoc |
M20
|
Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 222,2026 RON - 222,2026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel moale
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 282,5593 RON - 347,7664 RON | 1 În stoc |
M16
|
Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,6418 RON - 28,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Rigid
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamidă; Oțel moale
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 38,1704 RON - 38,1704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Rigid
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă; Oţel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 14,9174 RON - 14,9174 RON | 683 În stoc |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prezon din oţel placat cu zinc; Plastic
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 104,8981 RON - 116,5534 RON | 1 În stoc |
M10
|
Pivot din plastic
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 200,8118 RON - 223,1243 RON | 8 În stoc |
M16
|
Pivot din plastic
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 193,2114 RON - 214,6793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Pivot din plastic
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil; Oțel moale
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 159,3469 RON - 177,0521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Pivot din plastic
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 260,0129 RON - 288,9032 RON | 28 În stoc |
M16
|
Pivot din plastic
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina