Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel inoxidabil Componente mecanice M30

 (2 Produse)

Listă Grilă

Bolțuri cu filet parțial - cap hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.

Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.

Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.

  • Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
  • Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului.
  • Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice.
  • Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Material: Oţel inoxidabil 303, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Separatoare

Aceste distanțiere sunt utilizate pentru a acoperi golurile în aplicații când reglarea înălțimii este insuficientă. Oferă spațiul și alinierea adecvate componentelor care pot să nu fie complet perpendiculare sau paralele.

Generează un decalaj sau o distanță prin îmbunătățirea performanței, fiabilității și duratei de viață a aplicației. Ajută la distribuirea egală a sarcinilor și presiunilor, scăzând posibilitatea de concentrare a tensiunilor sau a uzurii premature și sunt esențiale în aplicațiile care implică vibrații sau mișcări.

Sunt ușor de instalat și sunt utilizate frecvent în aplicații cu sarcini grele, cum ar fi auto, mașini industriale și dispozitive electrice.

  • Acoperă golurile în aplicații când reglarea înălțimii este insuficientă.
  • Ajută la distribuirea egală a sarcinilor și presiunilor.
  • Folosite în sectoarele auto, mașini industriale și dispozitive electrice.
Material: Oțel, Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului: