Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Convex Oțel inoxidabil M6

 (1 Produsul)

Listă Grilă

piulițe bombate cu garnitură integrală

Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.

Această gamă de piulițe bombate cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.

Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.

  • Opțiune integrată de sigilare, care îmbină funcționalitatea piuliței și componenta de etanșare într-o singură piesă.
  • Conexiune fiabilă și etanșă la apă, simplificând în același timp procesul de asamblare și eliminând nevoia de componente suplimentare de etanșare.
  • Potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului: