Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(19 Produse)
Încuietoarea ușor de montat cu sfert de rotație se fixează cu ușurință într-un decupaj de 20,2x22,2 mm, fixându-se cu ajutorul unei cleme. Adecvată pentru uși cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Arcul interior oferă o răsucire de 1,5 mm, putând fi utilizată cu grosimi de panou cuprinse între 0,8 și 2,0 mm.
Această încuietoare cu sfert de rotație este rezistentă la vibrații și potrivită utilizării pe stânga sau pe dreapta. Deschiderea încuietorii este posibilă doar prin împingerea și rotirea elementului de acționare cu cheia. Această gamă de încuietori cu sfert de rotație vă este oferită într-o selecție de finisaje și elemente de acționare care să se potrivească diferitelor aplicații și poate fi folosită cu decupaje de 16,5x19,0 mm.
Încuietorile cu sfert de rotație cu mâner fluture sunt proiectate pentru a securiza ușile, dulapurile, carcasele și alte puncte de acces. Acestea sunt acționate prin răsucirea mânerului la 90 de grade, ceea ce face ca încuietoarea să se cupleze sau să se decupleze, fiind astfel ideale pentru aplicații care necesită deschidere și închidere frecventă. Fiecare încuietoare este prevăzută cu o garnitură de etanșare exterioară și o piuliță de asamblare.
Este făcută astfel încât să fie ușor și rapid de instalat, introducând-o în orificiul de instalare și strângând piulița. Gama de produse include diverse materiale, finisaje și game de prindere care sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi carcase electrice, dulapuri de mobilier și capace pentru echipamente.
Încuietoare cu sfert de rotație, cu mâner tip Paco. Camă din oțel cu finisaj cromat și garnitură din cauciuc. Carcasa este realizată din zamac DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 Aceste încuietori sunt ideale pentru aplicații precum panouri electrice sau capace utilaje.
Încuietorile miniaturale cu sfert de rotație echipate cu carcasă la 45 sunt proiectate special, având un arc intern care asigură o torsiune de până la 1 mm.
Cama este poziționată la 45 față de carcasă. Încuietorile au modele alternative de prindere și o serie de tipuri de capete, printre care: pătrat de 6 mm, triunghiular de 7 mm și cu fantă.
Încuietorile cu sfert de rotație cu arc sunt ideale pentru utilizarea în dulapuri și incinte electrice. Sunt disponibile șapte stiluri de cap și șase game de prindere, precum și două opțiuni de material (oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune), cu finisaje la alegere. Produsul are o serie de variații.
Încuietorile cu came cu mânere aripă sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panouri și uși cu o camă rotativă (clichet), care funcționează cu sfert de rotație. Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Este posibilă aplicarea pe partea stângă și pe partea dreaptă.
Gama este disponibilă într-o gamă largă de materiale și finisaje plăcute din punct de vedere estetic. Aceste încuietori cu came nu se blochează.
Zăvoarele cu camă sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet) care este fixată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.
Aceste încuietori oferă un asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.
Gama este disponibilă cu o varietate de tipuri de blocare, inclusiv: cheie principală, cheie la fel și cheie diferită.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de T - Ajustabile, sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Încuietorile miniaturale cu camă și mâner fluture miniatural sunt ideale pentru aplicații simple, în care spațiul este foarte prețios. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de L sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de T sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Echipată cu elemente pentru blocare cu lacăt pentru siguranță suplimentară. Echipate și cu garnitură de cauciuc pentru o mai bună etanșare. Sunt disponibile variante pentru partea stângă și dreaptă, precum și un număr mare de adâncimi de prindere.
Încuietorile pentru capace sunt utilizate cel mai frecvent în cazul panourilor groase, cum ar fi panouri izolate și uși groase. Sunt furnizate cu un cap dublu de 5 mm și o garnitură de etanșare din cauciuc.
Încuietorile cu sfert de rotație cu mâner fluture sunt proiectate pentru a securiza ușile, dulapurile, carcasele și alte puncte de acces. Acestea sunt acționate prin răsucirea mânerului la 90 de grade, ceea ce face ca încuietoarea să se cupleze sau să se decupleze, fiind astfel ideale pentru aplicații care necesită deschidere și închidere frecventă. Fiecare încuietoare este prevăzută cu o garnitură de etanșare exterioară, o piuliță de asamblare și două chei Euro standard (5333).
Este făcută astfel încât să fie ușor și rapid de instalat, oferă un plus de securitate și previne intrarea neautorizată, permițând în același timp acces ușor atunci când este deblocată. Produsele includ diverse materiale, finisaje și game de prindere utilizate în diverse aplicații, cum ar fi carcase electrice, dulapuri de mobilier și capace pentru echipamente.
Încuietorile cu sfert de rotație și mâner fluture sunt disponibile în construcție cu carcasă cu lungime extinsă Acestea sunt ideale pentru uși antifonate sau izolate și sunt livrate cu garnitură de cauciuc pentru proprietăți sporite de etanșare. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.
Încuietoarea sigură cu sfert de rotație este conformă cu IP65 și potrivită utilizării pe partea stângă sau dreaptă. Când broasca este în poziția deschis, cheia funcţionează ca mâner. Cheia este specifică încuietorii și trebuie comandată împreună cu broasca. Alegeți varianta cu cheie placată cu crom (16711E) sau cea cu cheie acoperită cu strat negru (16712E).
Încuietorile miniaturale cu arc, cu sfert de rotație, sunt disponibile cu o gamă largă de tipuri de capete, adâncimi de prindere și tipuri de prindere, putând fi utilizate într-o multitudine de aplicații. Tipul 1 este acționat cu arc și realizat din aliaj de zinc turnat sub presiune, având o mare rezistență mecanică.
Mini încuiterorile cu camă nu sunt acționate cu arc și nu au chei la fel. Tipul fixat cu piuliță în decupaj de 16,2x14,2; tipul fixat cu clemă în decupaj de 17,2x14,2.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina