Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotație pentru uși groase

În stoc

Otočné západky sú vhodné pre tenké panely ako sú dvere s izoláciou. Dodávajú sa s 5 mm dvojzubom a sú pochromované. Poskytujú utesnenie so stupeňom krytia IP65 a dodávajú sa s gumeným tesnením.

Cod Serie: SR5526

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip cheie Lungime prindere Interval prindere Grosime maximă ușă compatibilă Cumpără
23,6735 RON - 44,5316 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
23,6735 RON - 44,5316 RON 47 În stoc
Cheie pătrată de 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
21,8259 RON - 41,0517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie pătrată de 8,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
23,6735 RON - 44,5316 RON 97 În stoc
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
21,8259 RON - 41,0517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
21,8259 RON - 41,0517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie pătrată de 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
43,729 RON - 61,2206 RON 44 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
30.0 mm
51,9299 RON - 72,7019 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
20,3372 RON - 38,2418 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
23,6735 RON - 44,5316 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
23,6735 RON - 44,5316 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
21,8259 RON - 41,0517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
18,8484 RON - 35,4504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
40,0736 RON - 56,103 RON 54 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
51,9299 RON - 72,7019 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
51,9299 RON - 72,7019 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
68.0 mm
68.0 mm
50.0 mm
23,6735 RON - 44,5316 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
40,0736 RON - 56,103 RON 150 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
21,8259 RON - 41,0517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
  • din 3
Încuietoare cu sfert de rotație Cheie pătrată de 8,0 mm 70.0 mm Aliaj de zinc

20058869

Interval de preț
44,5316 RON - 23,6735 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 3,0 mm 70.0 mm Aliaj de zinc

20058579

Interval de preț
44,5316 RON - 23,6735 RON

Niveluri de stoc
97 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 3,0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc

20058678

Interval de preț
61,2206 RON - 43,729 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Zamac
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 30.0 mm Aliaj de zinc

20120498

Interval de preț
56,103 RON - 40,0736 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 34.0 mm Aliaj de zinc

20120504

Interval de preț
56,103 RON - 40,0736 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Lungime camă
    45.0 mm