Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Protecții complete pentru flanșe Sigilii de restricţionare a accesului

 (2 Produse)

Listă Grilă

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.

  • Sigiliile noastre de securitate oferă sigiliu anti-efracție pentru recipientele din plastic, plus protecție împotriva furtului și contaminării.
  • Ideale pentru utilizarea în containere de depozitare şi cumpărături.
Material: Oțel, PP, HIPS Culoare: Portocaliu, Galben, Roșu, Verde, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Sigilii Hanalock

Sigiliul cu bolț de înaltă securitate este ideal pentru securizarea mărfurilor în timpul importului și exportului. Dispune de o inserție 18 mm și un cap de știft care asigură menținerea sigiliului, chiar dacă capacul de plastic este îndepărtat. Sigiliul este conform ISO 17712:2013 (pin acoperit) și certificat C-TPAT.

  • Sigiliu cu şurub de înaltă securitate, ideal pentru securizarea bunurilor importate şi exportate atât pe plan intern, cât şi internaţional. Aplicaţiile tipice includ: containere de expediere, containere de marfă, camioane, uşi pentru vehicule de remorcă şi transporturi feroviare.
  • Are o inserție de 18 mm și un cap pentru știft care menține etanșarea cuplată pe încuietoarea aplicațiilor atunci când capacul de plastic este îndepărtat intenționat sau accidental.
  • Conform ISO 17712: 2013 (doar opţiunea cu ştift acoperit) şi C-TPAT.
Material: ABS, PP, Oțel Culoare: Galben, Albastru, Alb, Portocaliu, Roșu, Verde Cod Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018