Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nereutilizabil Metalic detectabil Protector cu flanșă ridicată

 (2 Produse)

Listă Grilă

Brăţări pentru cabluri - metalice detectabile

Pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle - kovové častice v celom priereze pásky. Viditeľné pod röntgenovými lúčmi. Modrá farba umožňuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu. Môžu byť použité ako súčasť HACCP systému. Bezhalogénové. Trieda ohňovzdornosti: UL94 HB. Teplotná odolnosť: -40 až +85 C (trvalá). Identifikovateľné detektormi kovov, nastavenými na minimálny priemer feromagnetickej gule 1,5 mm.

Cod Serie: SR1747

Brățări de cablu - cu 2 căi elematic

Brățările autoblocante Elematic 2-Lock™ sunt coliere profesionale din poliamidă 6.6 (PA), care au un sistem dublu de blocare din oțel inoxidabil. Un dispozitiv de fixare extrem de eficient și de solid pentru o gamă largă de aplicații și industrii.

Falca dublă din oțel este realizată din oțel inoxidabil AISI 316, care, în timpul procesului de fabricație, este plasată direct în capul de prindere a cablurilor. Falca dublă inovatoare din oțel permite blocarea pe ambele părți ale brățării de cablu, pentru o îmbinare și fixare excelente.

Profilul neted fără forme permite o serie de opțiuni de ajustare de-a lungul lungimii brățării de cablu și o tensionare corectă constantă pentru o gamă largă de diametre de mănunchiuri. Aceste brățări pentru cabluri au un interval de temperatură de instalare de la -40 C până la 60 C și pot funcționa în intervalul de temperatură de funcționare de la -40 C până la 85 C.

Puteți alege între două culori. Varianta neagră este fabricată din PA rezistent la UV, ideală pentru aplicații la exterior, în condiții extreme.

  • Clasa de rezistență la flacără: UL94 V2.
  • ‌Fără halogen
  • Culori: negru și natural