Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Înecate Rotund PTFE

 (3 Produse)

Listă Grilă

Glisoare cu înșurubare

Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.

  • Orificiu filetat cu diam. de 4,5 mm
  • Opțiuni de centru fără filet și cu filet
  • Culori: negru și natural

Picioare de glisare autoadezive

Samolepiace klzáky sú ideálne na nožičky dreveného nábytku na ochranu podláh a zníženie hluku. Tieto klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE). Tento materiál poskytuje hladké kĺzanie a vďaka samolepiacej podložke sa ľahko aplikuje.

  • Tvary: obdĺžnikový, okrúhly a štvorcový
  • Farba: sivá.


Cod Serie: SR1461

Picioare de glisare fixate cu cuie

Glisierele cu fixare cu cui sau picioarele cu fixare cu cui sunt ideale pentru picioarele mobilierului din lemn pentru o protecție optimă a podelei și pentru a ajuta la reducerea zgomotului. Aceste picioare de glisare se montează ușor prin batere cu ciocanul și sunt disponibile în variante cu diverse finisaje pentru o glisare lină.

Glisierele noastre cu montare cu cui sunt disponibile într-o gamă de materiale pentru bază, printre care: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), crom, poliamidă (PA) și politetrafluoretilenă (PTFE) - pe lângă varianta din PTFE cu pâslă, toate furnizate cu un cui din oțel pentru confort și valoare adăugată.

  • Formă rotundă.
  • Culori: lemn, gri, maro și natural.