Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Se poate utiliza în industriile alimentară și farmaceutică - dispersie totală a metalului în corpul brăţării. Detectabilă cu raze X. Culoarea albastră asigură o bună vizibilitate. Poate fi folosită în cadrul procesului HACCP. Nu conține halogen. Clasă de inflamabilitate UL94 HB. Temperatură de utilizare: între -40 C și +85 C (continuă) Detectabilă cu detectoare de metale setate pentru detecția sferelor metalice cu diametrul minim de 1,5 mm
Brățările autoblocante Elematic 2-Lock™ sunt coliere profesionale din poliamidă 6.6 (PA), care au un sistem dublu de blocare din oțel inoxidabil. Un dispozitiv de fixare extrem de eficient și de solid pentru o gamă largă de aplicații și industrii.
Falca dublă din oțel este realizată din oțel inoxidabil AISI 316, care, în timpul procesului de fabricație, este plasată direct în capul de prindere a cablurilor. Falca dublă inovatoare din oțel permite blocarea pe ambele părți ale brățării de cablu, pentru o îmbinare și fixare excelente.
Profilul neted fără forme permite o serie de opțiuni de ajustare de-a lungul lungimii brățării de cablu și o tensionare corectă constantă pentru o gamă largă de diametre de mănunchiuri. Aceste brățări pentru cabluri au un interval de temperatură de instalare de la -40 C până la 60 C și pot funcționa în intervalul de temperatură de funcționare de la -40 C până la 85 C.
Puteți alege între două culori. Varianta neagră este fabricată din PA rezistent la UV, ideală pentru aplicații la exterior, în condiții extreme.
Roțile de mână și mânerele rotunde cu lobi cu filet interior au suprafața exterioară curbată, permițând prinderea sigură și confortabilă. Aceste mânere rotunde cu lobi sunt rezistente la impact și la acțiunea agenților chimici. Oferă un aspect plăcut în cadrul aplicațiilor în care sunt necesare operațiuni de ajustare.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.