Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Permanent Policarbonat Șaibe plate Șaibe

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Șaibe plate - Plastic

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: