Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Snap-On

 (2 Produse)

Listă Grilă

Capace de protecţie pentru şuruburi

Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.

Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.

Disponibile într-o varietate de culori.

  • Protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva modificărilor și intemperiilor.
  • Conferă aplicației dumneavoastră un aspect finisat îmbunătățit.
  • O alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Material: LDPE Culoare: Negru, Verde, Maro, Gri, Alb Series Code: SR1802, SRF0074

Capace pentru şuruburi, cu fixare prin apăsare

Krytky na skrutky na jednoduché a pohodlné zacvaknutie sú cenovo výhodné a možno ich použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a svorníkov.

Zlepšujú výsledný vzhľad a zároveň poskytujú ochranu pred znečistením, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia.

Náš sortiment ponúka na výber dva typy: typ 1 možno použiť na ochranu svorníkov, skrutiek a matíc a typ 2 chráni okrem nich aj podložku. Dostupné pre rôzne veľkosti závitov skrutiek – určite nájdete ten správny variant pre vašu aplikáciu.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: čierna



Cod Serie: SR1113