Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Cauciuc Suporturi și amortizoare anti-vibrații

 (5 Produse)

Listă Grilă

Cilindri anti-vibrație

Acești cilindri sunt proiectați pentru a amortiza șocurile și pentru a absorbi și disipa vibrațiile, reducând impactul asupra echipamentelor sau structurilor din jur.

Prin amortizarea eficientă a vibrațiilor, cilindrii anti-vibrații ajută la îmbunătățirea performanței, fiabilității și duratei de viață a echipamentului. În plus, acțiunea de amortizare a acestor cilindri ajută la minimizarea zgomotului creat de vibrații, rezultând un mediu de lucru mai liniștit și plăcut.

Ele nu trebuie niciodată montate cu tensiune, ci cu sarcini uniforme și trebuie utilizate numai în direcții axiale sau radiale. Sunt adesea folosite la mașini, compresoare, unități de aer condiționat și echipamente de inginerie ușoară.

  • Atenuează șocurile și absorb și disipează vibrațiile.
  • Nu trebuie montați niciodată cu tensiune, ci cu sarcini uniforme.
  • Folosite numai în direcții axiale sau radiale.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Garnituri anti-vibrație

Acționând ca niște amortizoare și absorbind vibrațiile, distanțierele și suporturile antivibrații sunt potrivite pentru aplicații în care nu se pot elimina mișcările utilajelor staționare. Aceste produse sunt, de asemenea, concepute pentru a ajuta la reducerea zgomotului. Fabricat din cauciuc neopren negru, duritate Shore 60. Finisaj din zinc cu placaj dicromat transparent. Poate rezista la temperaturi de la -40 C la 50 C.

Suport antivirații - pentru solicitări intense

Suporturile antivibrații pentru solicitări intense montate prin înșurubare absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot datorită aderenței la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere

Suporturi amortizoare KPR

Suporturi pentru mașini antivibrații cu carcasă ST37 din oțel galvanizat și cauciuc natural turnat. Aceste suporturi de amortizare au cauciuc cu duritate Shore 60, iar game oferă opțiuni de siguranță la rupere. Aceste suporturi sunt disponibile într-un amestec de tipuri și dimensiuni ale firului.

Suporturi tip sandwich

Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR5495