Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Roțile de mână și mânerele rotunde cu lobi cu filet exterior au suprafața exterioară curbată, permițând prinderea sigură și confortabilă. Aceste mânere rotunde cu lobi sunt rezistente la impact și la acțiunea agenților chimici. Oferă un aspect plăcut în cadrul aplicațiilor în care sunt necesare operațiuni de ajustare.
Un sigiliu cu șuruburi de înaltă securitate, care este ideal pentru utilizarea pentru asigurarea mărfurilor de import și export atât pe plan intern, cât și internațional. Printre aplicații se numără containere de transport maritim, containere de marfă, camioane, uși pentru vehicule cu remorcă și mărfuri feroviare.
Aceste sigilii cu șuruburi au o inserție de 18 mm și un cap de știft care menține etanșarea cuplată pe zăvorul aplicațiilor atunci când capacul din plastic este îndepărtat intenționat sau accidental. Are o rotație limitată la 180 de grade în poziția cuplat. Aceste etanșări împiedică atacurile de rotire de mare viteză asupra țevii. Sigiliul cu șurub mai include și un accesoriu etichetă.
Gama include diferite opțiuni, inclusiv știfturi care sunt fie acoperite, fie neacoperite. Știftul acoperit are un strat suplimentar de vopsea care îi oferă un strat suplimentar de protecție împotriva ciobirii și a deteriorărilor. Țeava de etanșare a șuruburilor este fabricată din material ABS de înaltă calitate, care beneficiază de rezistență la impact și indică și eventualele încercări de manipulare neautorizată.
Conforme cu ISO 17712:2013 (numai pentru versiunile cu știft acoperit) și conforme cu C-TPAT.
Pentru instalare:
1. Așezați știftul în țeavă
2. Apăsați pe garnitură
3. Folosiți tăietoare de șuruburi pentru a îndepărta (vândute separat).
Sigiliile de securitate reprezintă sigilii cu martor de violare pentru containerele din plastic, aducând un nivel în plus de protecție împotriva furtului sau contaminării.
Ideale în cazul containerelor de depozitare și comerciale. Această gamă de sigilii este disponibilă într-o selecție de dimensiuni și o varietate de stiluri, printre care cele cu blocare a cablului, cele cu etanșare EZE, cele cu prindere ușoară și cele cu blocare metalică.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina