Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Silicon Șurub Bandă de mascare

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Bandă de mascare la temperaturi ridicate

Benzile noastre de mascare la temperatură înaltă sunt furnizate sub formă de role continue și sunt potrivite pentru o temperatură cuprinsă între 80 C și 260 C. Acestea se desfac frumos, astfel încât în urmă nu rămân reziduuri adezive inestetice. Aceste benzi sunt destinate în general uzului general și sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor la temperaturi scăzute, precum și pentru o varietate de aplicații la temperaturi ridicate pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră.

Gama include benzi din poliester pentru o temperatură maximă de până la 180 C; versiunea mai subțire albastră este furnizată cu o grosime a benzii de 25 microni și este ideală pentru aplicații curbate. Versiunea verde mai groasă este furnizată cu o grosime a benzii de 38 microni și poate fi utilizată pentru vopsirea electrostatică și anodizare.

Banda noastră de poliamidă de înaltă performanță este optimă pentru aplicații de vopsire electrostatică. Banda-rolă maro este potrivită pentru o temperatură maximă de până la 260 C și oferă rezistență chimică și la abraziune.

Gama noastră include o bandă Eze-wrap din cauciuc siliconic care este potrivită pentru o temperatură maximă de până la 204C. Această bandă se fixează singură, formând o masă omogenă care asigură o etanșare excelentă. Ideală pentru obiectele cu forme neregulate.

De ce să nu încercați banda noastră din material din fibră de sticlă pentru o temperatură maximă de până la 250C. Această bandă este rezistentă la solvenți și la abraziune, iar materialul bine realizat are o rezistență excelentă la rupere. Alegerea ideală în cazul aplicațiilor cu presiune ridicată, cum ar fi sablarea.

De asemenea, oferim o gamă de benzi de hârtie de mascare, potrivite pentru a serie de temperaturi care variază de la 80 C până la 180 C. Acestea sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile de vopsire.