Meniu Caută

Echipamente pentru căi de acces: sectoarele industriale pe care le deservim

Expertiza noastră se întinde la diferite domenii, susținută fiind de un serviciu fără bătăi de cap pentru clienți. Cu o experiență de peste 65 de ani ca producător de soluții de acces, vă putem oferi soluții personalizate și sfaturi specializate pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele cu privire la produs.

Dulapuri pentru interior

Dulapuri pentru exterior

Generatoare de curent

Transformatoare

HVAC

Dulapuri IT

Echipamente industriale

Aplicații diversificate

Dispozitive medicale

Transport feroviar

Vehicule comerciale

Transport rutier

Dulapuri pentru interior

Essentra Components se mândrește cu o gamă extinsă de soluții sigure pentru instalațiile electrice, ce pot fi utilizate în special în cazul dulapurilor de interior. Gama noastră include mânere pivotante, sisteme liniare de blocare, sisteme de blocare în mai multe puncte, sisteme cu sfert de rotație, încuietori cu camă, balamale, garnituri și suporturi pentru proiecte.

Produse Recomandate

Indoor Cabinets

Dulapuri pentru exterior

Încuietorile specializate pentru dulapuri sunt necesare pentru o varietate de aplicații, inclusiv aplicații ADSL, telecomunicații și CCTV. Oferim o gamă largă de produse pentru a vă susține proiectele, inclusiv încuietori cilindrice de înaltă securitate și o selecție de încuietori conforme standardului RC2. Selecția noastră standard include încuietori și sisteme de închidere conforme clasificării IP de până la IP69K, iar printre opțiunile de materiale se numără cele din oțel inoxidabil 304 și 316.

Produse Recomandate

Outdoor Cabinets

Generatoare de curent

Cu modelele noastre gândite special pentru client, cu soluțiile personalizate și gama noastră largă de produse standard, vă putem satisface toate nevoile, atât pentru corturile simple, cât și pentru cele izolate fonic.

Produse Recomandate

Power Generators

Transformatoare

Atunci când lucrați cu transformatoare, este important ca toate punctele de intrare să fie în siguranță, în special zonele care conțin celule de tensiune medie. Gama noastră de balamale și încuietori oferă o soluție sigură și de înaltă calitate.

Produse Recomandate

4. Încuietoare rezistentă cu mâner în 'T'*
5. Balamale plate
6. Încuietoare rezistentă cu mâner în 'T'*

HVAC

Dulapurile HVAC de exterior trebuie să facă față diferitelor condiții de mediu în care se află și este important să ținem cont de ergonomie, funcționalitate și soluții modulare de sistem. Produsele noastre sunt concepute având în vedere acest lucru, astfel încât, indiferent de aplicație, avem acel ceva care să vă satisfacă nevoile.

Produse Recomandate

Dulapuri IT

Cum datele sensibile ajung tot mai des folosite, acum este mai important ca niciodată să vă gestionați în siguranță dulapurile electronice. Am proiectat o gamă de sisteme de blocare electromecanică de înaltă tehnologie pentru a monitoriza și urmări mediile interne și căile de acces în dulapuri.

Produse Recomandate

  1. Tastatură interfață de acces*
  2. Mâner basculant electronic*​​
  3. Unitate de control acces*​
  4. Kit ansambluri cu tijă unică
  5. Perii inferioare ușii*

*Contactați-ne pentru mai multe informații

IT Cabinets

Echipamente industriale

Indiferent dacă construiți utilaje de interior sau exterior, etanșarea, izolarea fonică și reducerea vibrațiilor sunt unele dintre cele mai importante aspecte de care să țineți cont. Oferim o gamă largă de soluții concepute pentru a vă satisface cerințele specifice.

Produse Recomandate

Industrial Machinery

Aplicații diversificate

Pe lângă industriile menționate în mod specific, gamele noastre de produse oferă soluții și pentru o altă gamă largă de aplicații. Cu echipele noastre interne de dezvoltare a produselor, ne putem valorifica expertiza pentru a proiecta produse personalizate pentru aplicațiile non-standard ale clienților noștri.

Produse Recomandate

Diversified Applications

Dispozitive medicale

Oferim o gamă largă de soluții de acces pentru echipamente medicale și spitalicești. Cu balamalele, mânerele și încuietorile noastre mecanice și electronice, oferim soluții de securitate și siguranță care respectă standardele de igienă din industrie.

Produse Recomandate

  1. Oțel inoxidabil Balamale plate
  2. Mâner în 'L' cu lacăt*​
  3. Mânere late Mânere tip bară
  4. Balamale plate

*Contactați-ne pentru mai multe informații

Medical Devices

Transport feroviar

Pe lângă încuietorile cu compresie conforme DIN EN 60068-2-64 [04/2011], potrivite atât pentru trenuri subterane, cât și pentru trenuri de mare viteză la suprafață, multe dintre produsele noastre de etanșare, încuietorile și balamalele sunt potrivite pentru aplicații feroviare.

Produse Recomandate

Rail Transportation

Vehicule comerciale

Vehiculele de construcții, camioanele grele și camioanele utilitare au toate un lucru în comun. Au nevoie de mânere, încuietori și balamale robuste și sigure. Oferim acestor vehicule o varietate de soluții atât pentru interior, cât și pentru exterior.

Produse Recomandate

Commercial Vehicles

Transport rutier

Vehiculele de construcții, camioanele grele și camioanele utilitare au toate un lucru în comun. Au nevoie de mânere, încuietori și balamale robuste și sigure. Oferim acestor vehicule o varietate de soluții atât pentru interior, cât și pentru exterior.

Produse Recomandate

Road Transportation