Spuneți-ne dacă doriți să vă sunăm
Dacă doriți să vă sunăm, completați formularul de mai jos.
Piața vehiculelor pentru construcții, agricultură și minerit (CAMv) crește cu aproximativ 5,2% pe an, având o valoare de aproximativ 366 miliarde de dolari pe an (2019). Având în vedere că această creștere va continua, să aveți un furnizor pe care să vă puteți baza nu a fost niciodată mai important.
Știm ce contează pentru dvs.: înaltă calitate, service facil, flexibilitate, livrare la timp și, desigur, valoare constantă.
Componentele noastre funcționează în cele mai dure medii din lume și în cele mai exigente procese de fabricație. Indiferent cu ce provocări vă confruntați, noi vă oferim componentele mici, dar esențiale, care vă ajută să asigurați funcționarea fără probleme a operațiunilor de producție și a autovehiculului. Fie că e vorba de protejarea integrală a pieselor motorului în timpul producției, vopsitului și tranzitului, protejarea conductelor hidraulice și pneumatice, furnizarea de soluții de acces la cabină sau furnizarea de componente de fixare și asigurare la asamblarea finală, Essentra Components are soluția pentru dvs.
„De la concept la producție, Essentra a putut gestiona perfect toate cerințele proiectului pentru a livra soluția perfectă.”
„Am colaborat foarte ușor cu Essentra, firma furnizându-ne mostre șI prototipuri pe toată durata proiectului.”
Bob Siegwald, Vicepreședinte Executiv Burgaflex
Calitatea Spiralguard® înseamnă o protecție de lungă durată a furtunului:
1
Creșterea populației determină creșteri susținute ale cererii de alimente, materii prime și infrastructură, determinând dezvoltarea producătorilor de CAMv și a serviciilor asociate.
2
Reglementările de mediu se schimbă în mod constant, producătorii urmărind în mod constant îmbunătățiri în ceea ce privește eficiența și emisiile vehiculelor, completate cu inovații din ce în ce mai multe în domeniul vehiculelor electrice.
3
Urbanizarea în creștere duce la reducerea bazinelor de forță de muncă rurală, care, combinată cu îndepărtarea crescută a amplasamentelor unităților de producție de zonele populate, accelerează investițiile în vehicule autonome pentru a reduce dependența de capitalul uman.
4
Piețele din India, China și zona Asia-Pacific devin din ce în ce mai importante pentru producătorii de CAMv, deoarece aceste economii intră în faze critice de creștere.
5
Digitalizarea și Internetul lucrurilor (IoT) sunt utilizate pentru a reduce costurile și pentru a crește eficiența prin intermediul tehnologiilor integrate, cum ar fi monitorizarea inteligentă și robotica. Cererea pentru soluții integrate de rețea și monitorizare de la distanță crește de la an la an.
Dacă doriți să vă sunăm, completați formularul de mai jos.