Spuneți-ne dacă doriți să vă sunăm
Dacă doriți să vă sunăm, completați formularul de mai jos.
in cauza COVID-19, oamenii au trecut la munca de acasă și se bazează pe serviciile domestice oferite în bandă largă - un serviciu la amplificarea căruia rețelele 5G își vor aduce contribuția. Tehnologia celulară de generație viitoare, care se mândrește cu o viteză de la 10 la 100 de ori mai mare decât cea a rețelelor 4G și cu rapiditate de reacție, ar putea îmbunătăți totul, de la simple conferințe video la telemedicină, realitate augmentată avansată și realitate virtuală.
Toate echipamentele de telecomunicații trebuie să fie soluția la problemele tehnice, estetice, meteorologice și de securitate generate de utilizarea la exterior a echipamentelor esențiale și costisitoare. Suntem aici pentru a vă sprijini cu componente care îndeplinesc standardele din domeniu și au clasificări NEMA, IP și UL de tip.
Soluțiile noastre vă vor ajuta să reduceți la minim întreținerea, să maximizați siguranța și să vă bucurați de o durată de viață îndelungată a serviciilor oferite.
Indiferent de etapa în care se află produsul dvs., fie că lucrați la finisarea designului, fie la crearea unui prototip, sfaturile noastre specializate, gama extinsă, calitatea constantă și soluțiile personalizate pot constitui un avantaj.
Feronerie de acces rezistentă la intemperii și proiectată ergonomic, care combină ușurința accesului cu siguranța și rezistența la forțare de care aveți nevoie pentru a asigura echipamente de telecomunicații costisitoare și esențiale, închise în dulapuri de exterior.
Garnituri, garnituri de etanșare și manșoane pentru a vă asigura că echipamentul dvs. este etanș la toate punctele de intrare în incintă.
Soluții de gestionare a cablurilor și fibrelor pentru a vă asigura că fixați, organizați și închideți cablurile în mod eficient, pentru a reduce costurile de asamblare și instalare, reducând în același timp riscul de deteriorare accidentală sau de erori de service.
Componente și accesorii electronice care să vă ajute să creați, să organizați și să gestionați instalarea electronică, indiferent dacă este vorba de plăci cu circuite, cabluri sau operații electromecanice.
Dacă doriți să vă sunăm, completați formularul de mai jos.