Spuneți-ne dacă doriți să vă sunăm
Dacă doriți să vă sunăm, completați formularul de mai jos.
Noi suntem Essentra, producători și distribuitori globali de componente mici, dar esențiale pentru numeroase sectoare industriale și ne mândrim că până și cele mai mici soluții joacă un rol important în sectorul sistemelor de ambalare.
Colaborăm cu mulți dintre cei mai mari producători de sisteme de ambalare, oferind cele mai înalte standarde de servicii și calitate.
Fiind o companie FTSE 250, avem o prezență globală, beneficiind de 14 puncte de producție în întreaga lume, străduindu-ne, în același timp, să ne adaptăm pe plan local. Pentru dumneavoastră, acest lucru înseamnă că, prin capacitățile noastre de producție, experiența, orientarea către clienți și infrastructura globală putem să utilizăm o rețea extinsă pentru a furniza soluții personalizate. Avem capacitatea de a reuni cele mai bune produse, idei și distribuția pentru sectorul sistemelor de ambalare.
Oferta noastră flexibilă vă oferă opțiunile de care aveți nevoie. Reglați-vă echipamentele cu ajutorul dispozitivelor noastre cu eliberare rapidă, printre care butoane, mânere, manete, pârghii, pistoane și roți de mână.
Pentru proiectarea produsului dvs. ergonomic de înaltă performanță, vă putem ajuta cu soluții sensibile la nevoile de mediu și ale utilizatorilor, respectând în același timp reglementările internaționale. Asigurați calitatea și durata de viață a produsului dumneavoastră cu elemente de fixare în dimensiunile și toleranțele de care aveți nevoie, gândite pentru fiecare aplicație în parte. Odată proiectat și gata de livrare, asigurați asamblarea fără probleme și transportul produsului dvs. prin protejarea profilurilor esențiale împotriva deteriorării. Obțineți un finisaj profesional prin mascarea orificiilor și punctelor de contact cu capace și bușoane ușor de montat.
Gama noastră vastă se referă la opțiuni, indiferent dacă este vorba de un separator hexagonal pentru rezistență critică ridicată sau de un suport pentru plăci cu circuite cu diverse metode de blocare, de la protecție suplimentară la fire sau suport suplimentar pentru cabluri. Gestionați, organizați și protejați cabluri complexe cu soluții ușor de instalat, potrivite pentru cele mai solicitante și variate medii.
Păstrarea în siguranță a incintelor, dulapurilor și unităților industriale este esențială pentru construirea unei aplicații de succes. Operarea sigură a echipamentului de înaltă tensiune în interior și exterior este îmbunătățită cu ajutorul gamei noastre de unități de control IP50 și IP65. Aici vă putem ajuta, indiferent de stadiul în care se află produsul dumneavoastră și indiferent dacă vă perfecționați designul sau prototipul. Consultanța noastră de specialitate, gama extinsă, calitatea consecventă și soluțiile personalizate pot face diferența.
1
Creșterea comerțului electronic la nivel mondial va aduce în centrul atenției cerințele de ambalare, inclusiv cererea de produse noi.
2
Cerințele de durabilitate sunt satisfăcute în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare. Consumatorii acordă tot mai multă atenție impactului asupra mediului al ambalajelor pe care le primesc. Mărcile și producătorii caută în permanență modalități de a-și îmbunătăți materialele de ambalare, pentru lăsa o impresie în mintea clienților. Ambalajele ecologice reprezintă un mic pas către îmbunătățirea imaginii de ansamblu a mărcii, dar și către protecția mediului.
3
Imprimarea digitală facilitează mult personalizarea ambalajelor și a produselor. Multe dintre mărcile de produse de top au explorat ambalajele personalizate și au constatat o rentabilitate semnificativă a acestei investiții inovatoare de marketing.
4
Piața ambalajelor flexibile continuă să fie unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere din industria ambalajelor la nivel global. Pe măsură ce consumatorii își îndreaptă atenția către ambalaje care necesită timp și efort minime pentru a le deschide, transporta și stoca, mărcile și producătorii încep să adopte opțiuni flexibile, inclusiv cele cu fermoare, cu sisteme cu fermoare, cu capace detașabile, cu orificii pentru agățare și cu pungi pentru cuptoarele cu microunde. Ambalajele flexibile sunt, de asemenea, preferate datorită calității superioare, rentabilității, comodității, caracterului practic și sustenabilității pentru producător.
5
Digitalizarea și Internetul obiectelor (IoT) sunt utilizate pentru a reduce costurile și a obține un avantaj competitiv în rândul consumatorilor. Integrarea tehnologiei în sistemele de ambalare poate genera o valoare mai mare pentru clienți și servicii mai bune pentru clienți.
Dacă doriți să vă sunăm, completați formularul de mai jos.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.