Spuneți-ne dacă doriți să vă sunăm
Dacă doriți să vă sunăm, completați formularul de mai jos.
Instalațiile de stocare a energiei din întreaga lume se vor înmulți exponențial, conform celei mai recente estimări a BloombergNEF. Explozia de echipamente staționare de stocare a energiei, susținută de bateriile mai ieftine din următoarele două decenii și de creșterea numărului de aplicații, va necesita o investiție de 662 miliarde de dolari.
Aici vă putem ajuta, indiferent de stadiul în care se află produsul dumneavoastră și indiferent dacă vă perfecționați designul sau prototipul. Consultanța noastră de specialitate, gama extinsă, calitatea consecventă și soluțiile personalizate pot face diferența.
Previziunile arată că energia provenită din surse regenerabile câștigă teren tot mai rapid; în prezent, reprezintă un sfert din sursa curentă de energie, dar până în 2035 se așteaptă să crească la jumătate, iar până în 2050, la trei sferturi. Principala problemă legată de panourile solare sau turbinele de vânt este „dunkelflaute”, un termen german care înseamnă „perioade de depresiune”. Sistemele de stocare a energiei pe bază de acumulatoare sunt esențiale pentru captarea energiei regenerabile, în vederea alimentării în absența vântului sau a soarelui.
Stocarea energiei regenerabile va fi o soluție necesară în sprijinul dublării prognozate a cererii de electricitate până în anul 2050, cerere determinată de:
Rețelele de energie electrică existente nu au capacitatea de a transmite eficient această energie. Rețelele de transmitere a energiei electrice au fost dezvoltate în urmă cu aproape un secol pentru transferul electricității pe distanțe mari, în toată țara, de la centrale uriașe, alimentate cu cărbune. Cu toate acestea, harta generării de electricitate s-a schimbat semnificativ în ultimii zece ani. În Marea Britanie, de exemplu, sursele de energie regenerabilă reprezintă aproape o treime din volumul total de energie generată. Se utilizează acumulatoare imense și sisteme de stocare a energiei de mărimea unor rețele pentru a permite această trecere la un amestec de surse de energie.
Iar microgenerarea (atunci când energia este generată de locuințe sau activități, apoi distribuită la nivel local) reprezintă 17% din volumul total de electricitate generată. Firmele și consumatorii atenți la mediul înconjurător investesc în soluții de stocare locală a energiei regenerabile, continuând să folosească și panourile solare sau vehiculele electrice.
Prin urmare, în cadrul lanțului de aprovizionare cu electricitate, se întâlnesc tot mai des sisteme de stocare a energiei pe bază de acumulatoare, inclusiv de stocare a energiei eoliene sau solare, sisteme pe bază de acumulatoare industriale și soluții de stocare a energiei pe baza unor rețele electrice mari, pentru reducerea amprentei de carbon și a emisiilor provenite de la centralele electrice pe bază de combustibil fosil și pentru a permite lumii să valorifice puterea generării descentralizate de energie electrică.
Dacă doriți să vă sunăm, completați formularul de mai jos.