10054956
018040300001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,1421 € |
1000 + | 0,1016 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 2.0 mm |
---|---|
Výška základne | 0.079 in |
Vonkajší priemer základne | 7.9 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.311 in |
Výška príruby | 1.5 mm |
Výška príruby | 0.059 in |
Vonkajší priemer príruby | 15.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.591 in |
Vnútorný priemer | 4.2 mm |
Vnútorný priemer | 0.165 in |
Hrúbka | 3.5 mm |
Hrúbka | 0.138 in |
Farba | Natural |
Typ podložky | Izolačný rukáv |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku