Izolačné puzdrá sú navrhnuté na poskytovanie elektrickej a tepelnej izolácie v zostavách, kde ide o kritickú požiadavku. Tieto výrobky z rôznych materiálov a farieb sú samomazné a odolné proti korózii a oderu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška príruby | Vonkajší priemer príruby | Výška základne | Vnútorný priemer | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Vonkajší priemer základne | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0212 € - 0,0262 € | Vo výrobe |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
#8. M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0234 € - 0,0289 € | Vo výrobe |
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
|
||||
0,034 € - 0,042 € | 450 Na sklade |
0.083 in
2.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||||
0,0193 € - 0,0239 € | Vo výrobe |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,0313 € - 0,0387 € | Vo výrobe |
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
0,0466 € - 0,0575 € | Vo výrobe |
0.047 in
1.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||
10187807 | 0,0404 € - 0,0499 € | 9931 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
0,0382 € - 0,0471 € | 2220 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,0288 € - 0,0356 € | 36 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
0,0377 € - 0,0466 € | Vo výrobe |
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.193 in
4.9 mm
|
||||
0,0267 € - 0,033 € | Vo výrobe |
0.031 in
0.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
#2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
10184080 | 0,157 € - 0,1963 € | 22020 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
0,0339 € - 0,0419 € | 2800 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,0208 € - 0,0257 € | Vo výrobe |
0.055 in
1.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||
0,1627 € - 0,2009 € | Vo výrobe |
0.098 in
2.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
M14. 9/16
|
0.992 in
25.2 mm
|
||||
0,0263 € - 0,0324 € | Vo výrobe |
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
0,0245 € - 0,0303 € | 426 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
0,0164 € - 0,0203 € | Vo výrobe |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
M4.2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0291 € - 0,0359 € | Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1/8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,0288 € - 0,0356 € | Vo výrobe |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku