10334560
12SWS1048
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0499 € |
5000 - 19999 | 0,0449 € |
20000 + | 0,0404 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 11.1 mm |
---|---|
Výška základne | 0.437 in |
Vonkajší priemer základne | 9.5 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.374 in |
Výška príruby | 1.5 mm |
Výška príruby | 0.059 in |
Vonkajší priemer príruby | 12.7 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.5 in |
Vnútorný priemer | 6.3 mm |
Vnútorný priemer | 0.248 in |
Hrúbka | 12.7 mm |
Hrúbka | 0.5 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | #12 |
Typ podložky | Izolačné puzdro |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku