10179819
45210069907
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 1,3624 € |
500 - 999 | 1,0346 € |
1000 + | 0,8645 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 20.0 mm |
---|---|
H | 0.787 in |
D | 26.0 mm |
D | 1.024 in |
d | 21.0 mm |
d | 0.827 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyvinylchlorid |
Typ/prevedenie uchopenia | Bez uchopenia |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku