Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.
Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | h | Farba | Materiál | Typ/prevedenie uchopenia | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5554 € - 1,0991 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,098 € - 0,2693 € | 32906 Na sklade |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4154 € - 1,145 € | 700 Na sklade |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,5511 € - 1,096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 1,0642 € - 2,1124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,3426 € - 0,6797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,4446 € - 0,8817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| 0,3309 € - 0,6612 € | 1800 Na sklade |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,7041 € - 1,396 € | 650 Na sklade |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,293 € - 0,6184 € | 1080 Na sklade |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
S uchopením
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,1953 € - 0,3857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,583 € - 0,9069 € | 1336 Na sklade |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,4102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
S uchopením
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 1,3223 € - 2,6268 € | 562 Na sklade |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,3367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,2749 € | 2280 Na sklade |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,6444 € - 1,2767 € | 2240 Na sklade |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,401 € | 3750 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,4009 € - 0,9185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,2133 € | 31250 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku