V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(2 sady výrobkov)
Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.
Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.
Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.
Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku