Menu Hľadať

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z PVC s nízkou hustotou

Na sklade

Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.

Skupina SR: SR1867

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
31 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka kotúča Materiál Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,5059 € - 0,5059 € 200 Na sklade
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
0,3231 € - 0,3231 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
Polyetylén
25.0 mm
3.0 mm
0,3741 € - 0,4157 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,5572 € - 0,5572 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
40.0 mm
5.0 mm
0,2643 € - 0,2643 € 120 Na sklade
20.0 m
Polyetylén
20.0 mm
2.0 mm
19,2016 € - 19,2016 € 282 Na sklade
EPDM
14,7672 € - 14,7672 € 1542 Na sklade
EPDM
Požiadajte o dodací termin tu
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
1,4298 € - 2,2877 € 1185 Na sklade
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,5409 € - 0,5409 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
30.0 mm
5.0 mm
20,9455 € - 20,9455 € 7 Na sklade
PVC
25.4 mm
3.2 mm
27,8332 € - 27,8332 € Požiadajte o dodací termin tu
PVC
25.4 mm
6.4 mm
36,3534 € - 36,3534 € 1 Na sklade
Pena
19,3829 € - 19,3829 € 30 Na sklade
PVC
12.7 mm
6.4 mm
54,0909 € - 54,0909 € Požiadajte o dodací termin tu
Pena
15,1577 € - 15,1577 € 101 Na sklade
PVC
34,443 € - 34,443 € 208 Na sklade
EPDM
0,2203 € - 0,2203 € 3110 Na sklade
10.0 m
Polyetylén
15.0 mm
2.0 mm
27,5683 € - 27,5683 € 411 Na sklade
EPDM
  • z/zo 2
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

20062941

Cenové rozpätie
0,5059 € - 0,5059 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062316

Cenové rozpätie
0,3231 € - 0,3231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

20122089

Cenové rozpätie
0,4157 € - 0,3741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 50.0 m EPDM Čierna

20063108


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    1000.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    50.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062361

Cenové rozpätie
0,5572 € - 0,5572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20121846

Cenové rozpätie
0,2643 € - 0,2643 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187913

Cenové rozpätie
19,2016 € - 19,2016 €

Úroveň zásob
282 Na sklade
Atribúty
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187906

Cenové rozpätie
14,7672 € - 14,7672 €

Úroveň zásob
1542 Na sklade
Atribúty
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919101500
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 8.0 mm 5.0 m EPDM Čierna

20063115


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    5.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 5.0 m EPDM Čierna

20122072

Cenové rozpätie
2,2877 € - 1,4298 €

Úroveň zásob
1185 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    5.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062354

Cenové rozpätie
0,5409 € - 0,5409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.2 mm 15.0 m PVC Čierna

10266236

Cenové rozpätie
20,9455 € - 20,9455 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Neoprén, nitril, zmes polyvinylchloridu
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 6.4 mm 15.0 m PVC Čierna

10266250

Cenové rozpätie
27,8332 € - 27,8332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Neoprén, nitril, zmes polyvinylchloridu
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.2 mm 15.2 m Pena Čierna

10384213

Cenové rozpätie
36,3534 € - 36,3534 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Pena s otvorenými bunkami
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919101990
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 6.4 mm 15.0 m PVC Čierna

10266243

Cenové rozpätie
19,3829 € - 19,3829 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Neoprén, nitril, zmes polyvinylchloridu
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 6.4 mm 15.2 m Pena Čierna

10384220

Cenové rozpätie
54,0909 € - 54,0909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Pena s otvorenými bunkami
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919101990
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.2 mm 15.0 m PVC Čierna

10266229

Cenové rozpätie
15,1577 € - 15,1577 €

Úroveň zásob
101 Na sklade
Atribúty
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Neoprén, nitril, zmes polyvinylchloridu
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919101990
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187937

Cenové rozpätie
34,443 € - 34,443 €

Úroveň zásob
208 Na sklade
Atribúty
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062262

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,2203 €

Úroveň zásob
3110 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187890

Cenové rozpätie
27,5683 € - 27,5683 €

Úroveň zásob
411 Na sklade
Atribúty
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919908099