Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Oválne zátky a klzáky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Oválne zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade Vo výrobe

Viacúčelové oválne zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do oválnych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do oválnych rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Používajú sa v strojárstve alebo tam, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: LDPE
Farba: Čierna
Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Oválne zátky a klzáky

Na sklade Vo výrobe

Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

Tieto zátky sa vkladajú do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.

Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)