V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(77 sady výrobkov)
Plechové pánty navarovacie majú 2-dielne telo z valcovanej ocele s okrúhlymi koncovými krytkami. Ideálne na prizváranie na rám na viaceré priemyselné jednotky.
Plechové pánty skrutkovacie majú 2-dielne telo z valcovanej ocele s okrúhlymi koncovými krytkami. Ideálne na priskrutkovanie na rám na viaceré priemyselné jednotky.
Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.
Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.
Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.
Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Protišmykové podložky sú ideálne na zakrytie vyrovnávacích nožičiek na strojoch a dopravníkoch. Tieto podložky vydržia vysoké zaťaženie a poskytujú zvýšené trenie na zabránenie pohybu a posúvania.
Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.
Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.
Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.
Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.
Skrutkovacie silentbloky pre silnú záťaž pohlcujú nárazy a znižujú hluk s vysokou priľnavosťou na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.
Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 4 farbách: priesvitnej, bielej, sivej a čiernej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: -20 F až 300 F; Použitie. Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách
Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 3 farbách: priesvitnej, bielej, sivej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Výseky uľahčujú uchytenie - stačí odlepiť a pripevniť. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: Priesvitná: -20 F až 300 F; Biela: -20 F až 240 F; Šedá: -20 F až 240 F; Použitie: Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách
Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.
Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.
Tieto dvojosové trecie pánty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú ideálne na použitie ako otočné uchytenie monitora. Fixná hodnota krútiaceho momentu umožňuje závesu plynulé a kontrolované otáčanie v oboch smeroch.
Valcové bronzové matice sa používajú s našimi vodiacimi skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica je naskrutkovaná na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.
Vhodné pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych až stredných otáčkach. Majú vnútorné závity, ktoré lícujú so skrutkou, čo vďaka materiálu zaisťuje mimoriadnu trvácnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Vyrobené z bronzu, ktorý má lepšiu odolnosť proti korózii ako oceľ, ale je menej pevný alebo tepelne odolný.
Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové bronzové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Valcové oceľové matice sú upevňovacie prvky, ktoré sa bežne používajú s vodiacimi skrutkami alebo guľovými skrutkami na prevod rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.
Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie a upínacie funkcie. Nie sú vhodné pre motorizované pohyby. Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu.
Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Vodiace skrutky sú typ skrutiek, ktoré sa používajú na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb, a to premenou rotačného pohybu skrutky na pohyb matice dopredu. Slovo „vodiace“ sa vzťahuje na vzdialenosť, ktorú matica prejde pri úplnej otáčke skrutky.
Používajú sa pri štandardných aplikáciách, ktoré vyžadujú nižší stupeň presnosti, alebo tam, kde guľová skrutka nie je vhodná kvôli podmienkam prostredia. Sú pevné, odolné a nákladovo efektívnejšie ako guľové skrutky.
Používajú sa tiež v robotike, automobilovom priemysle alebo priemysle obrábacích CNC strojov. Dostupné ako štandardné vodiace skrutky s pravostranným aj s ľavostranným závitom. Upozornenie: Tieto vodiace skrutky, na rozdiel od závitových tyčí (nezamieňajte si ich), majú hrubšiu a silnejšiu dráhu, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, kde dochádza k opakovanému lineárnemu pohybu.
Naše multifunkčné vyrovnávacie kolieska sú ideálnou voľbou pre strojné zariadenia, skrine, prenosné zariadenia a prepravu. Pre veľké zaťaženie, jednoduchý posun a polohovanie. Koliesko je vyrobené z čierneho polyamidu a má hliníkové puzdro. Ponúkame celý rad príslušenstva a úprav s nosnosťou až do 1 500 kg.
Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.
Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.
Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
V tejto skupine produktov sú tri typy:
Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball sa používajú v náročných aplikáciách a poskytujú vysoko presný a plynulý pohyb. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá. Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom.
Majú zatvorenú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné súčasti ložísk pred prachom, špinou a inými nečistotami. Sú určené len na použitie s kalenými hriadeľmi.
Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.
Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku