Menu Hľadať

Silne lepiace pásky - výseky

Vo výrobe

Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 3 farbách: priesvitnej, bielej, sivej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Výseky uľahčujú uchytenie - stačí odlepiť a pripevniť. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: Priesvitná: -20 F až 300 F; Biela: -20 F až 240 F; Šedá: -20 F až 240 F; Použitie: Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
Vo výrobe
Vo výrobe
Vo výrobe
Silne lepiaca páska - výsek 7.6 mm 76.2 mm

10384787


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ lepidla
    Guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Celková dĺžka
    76.2 mm
  • Celková hrúbka
    0.5 mm
Silne lepiaca páska - výsek 25.4 mm 25.4 mm

10384794


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ lepidla
    Guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Celková hrúbka
    1.0 mm
Silne lepiaca páska - výsek 25.4 mm 25.4 mm

10384770


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ lepidla
    Guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Celková hrúbka
    0.5 mm