Menu Hľadať

Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball

Vo výrobe

Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball sa používajú v náročných aplikáciách a poskytujú vysoko presný a plynulý pohyb. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá. Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom.

Majú zatvorenú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné súčasti ložísk pred prachom, špinou a inými nečistotami. Sú určené len na použitie s kalenými hriadeľmi.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.

  • Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá.
  • Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami.
  • Majú zatvorenú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné súčasti ložísk pred prachom, špinou a inými nečistotami.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 Počet kruhov tvorených guľôčkami Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Kúpiť
13,71 € - 19,59 € Požiadajte o dodací termin tu
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
39,03 € - 55,76 € Požiadajte o dodací termin tu
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
17,08 € - 24,40 € Požiadajte o dodací termin tu
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
12,78 € - 18,26 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
13,10 € - 18,72 € Požiadajte o dodací termin tu
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
22,83 € - 32,61 € Požiadajte o dodací termin tu
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
52,66 € - 75,23 € Požiadajte o dodací termin tu
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
17,84 € - 25,49 € Požiadajte o dodací termin tu
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
65,97 € - 94,24 € Požiadajte o dodací termin tu
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
28,98 € - 41,40 € Požiadajte o dodací termin tu
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
17,35 € - 24,79 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
30,81 € - 44,02 € Požiadajte o dodací termin tu
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
16,89 € - 24,13 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
37,54 € - 53,63 € Požiadajte o dodací termin tu
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
57,14 € - 81,63 € Požiadajte o dodací termin tu
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
22,54 € - 32,20 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 16.0 26.0 36.0 Oceľ

20157128

Cenové rozpätie
19,59 € - 13,71 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 40.0 62.0 80.0 Oceľ

20157203

Cenové rozpätie
55,76 € - 39,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 12.0 22.0 32.0 Oceľ

20157869

Cenové rozpätie
24,40 € - 17,08 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 10.0 19.0 29.0 Oceľ

20157098

Cenové rozpätie
18,26 € - 12,78 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 12.0 22.0 32.0 Oceľ

20157104

Cenové rozpätie
18,72 € - 13,10 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 25.0 40.0 58.0 Oceľ

20157166

Cenové rozpätie
32,61 € - 22,83 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 50.0 75.0 100.0 Oceľ

20157227

Cenové rozpätie
75,23 € - 52,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 16.0 26.0 36.0 Oceľ

20157876

Cenové rozpätie
25,49 € - 17,84 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 50.0 75.0 100.0 Oceľ

20157920

Cenové rozpätie
94,24 € - 65,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 25.0 40.0 58.0 Oceľ

20157890

Cenové rozpätie
41,40 € - 28,98 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 20.0 32.0 45.0 Oceľ

20157142

Cenové rozpätie
24,79 € - 17,35 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 30.0 47.0 68.0 Oceľ

20157180

Cenové rozpätie
44,02 € - 30,81 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 10.0 19.0 29.0 Oceľ

20157852

Cenové rozpätie
24,13 € - 16,89 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 30.0 47.0 68.0 Oceľ

20157906

Cenové rozpätie
53,63 € - 37,54 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 40.0 62.0 80.0 Oceľ

20157913

Cenové rozpätie
81,63 € - 57,14 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 20.0 32.0 45.0 Oceľ

20157883

Cenové rozpätie
32,20 € - 22,54 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65