Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Rectangular Tube Inserts & Glides

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.

Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.

Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.

  • Materiály: polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • arby: čierna, sivá a prírodná

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Obdĺžnikové zátky a klzáky

Na sklade Vo výrobe

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, LDPE, Polyetylén, HDPE
Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá
Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Obdĺžnikové zátky a klzáky - dekoratívne

Na sklade Vo výrobe

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné na aplikácie s ľahkými obdĺžnikovými rúrami a potrubiami. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a upravený vzhľad hotovej aplikácie.

Majú rebrovaný tvar na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu nečistôt do vnútornej časti potrubia alebo rúrky.

  • Materiál: polyetylén
  • Farba: Čierna
  • Profil s hrúbkou steny = 1,0 až 2,0 mm

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade Vo výrobe

Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do obdĺžnikových rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: LDPE
Farba: Čierna
Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pochrómované obdĺžnikové zátky

Na sklade Vo výrobe

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Materiál: ABS, Polyetylén
Farba: Strieborná farba, Čierna
Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky s horizontálnym závitom pre obdĺžnikové profily

Na sklade Vo výrobe

Zátky do profilov a rúrok sú dostupné s rôznymi funkciami. Po vložení do ukončenia rúrok sú ideálne na pripevnenie vyrovnávacích nožičiek alebo koliesok.

Tento sortiment zátok s horizontálnym závitom je navrhnutý na vkladanie do obdĺžnikových rúrok a poskytuje úhľadný povrch aplikácie.

Zákazníci si môžu vybrať zo štyroch variant, ktoré umožňujú rôzne konfigurácie spájania. Patrí tam:

Typ 1 - 1-úrovňový a 2-smerový
Typ 2 - 1-úrovňový, 2-smerový s horným závitom
Typ 3 - 1-úrovňový, 2-smerový so spodným závitom
Typ 4 - 1-úrovňový, 2-smerový s 2 závitmi

  • Materiál: polyamid
  • Farba: Čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)